JAJU949 September 2024
図 4-21 新しい角度データ要求のタイミング図 (Tamagawa T フォーマット)図 4-21 に、ホスト コントローラと TIDA-010947 の通信タイミング図を示します。通信は、T フォーマット プロトコルに基づいています。ホスト コントローラはコマンド要求を 62.5μs ごとに送信し (32kHz)、TIDA-010947 は 2μs 以内に対応する角度データで応答します。要求コマンドの所要時間は 6μs、応答データの所要時間は 35μs です。
図 4-22 に、RS485 信号の立ち上がり時間と立ち下がり時間を示します。この時間は約 40ns です。UART のボーレートは 4M であり、1 ビット信号は 250ns 持続することがあるため、立ち上がり時間と立ち下がり時間は通信に影響しません。
図 4-22 RS485 信号の立ち上がりおよび立ち下がり時間