JAJU949 September 2024
このリファレンス デザインは、正弦波と余弦波の差動比レシオメトリック アナログ出力と、ホール センサを使用した内蔵象限検出機能を搭載した高精度アナログ AMR 360° 角度センサを使用する、小型フォーム ファクタのアブソリュート単回転磁気回転角度エンコーダ回路の設計を示します。Cortex M0 MCU は、4MSPS のデュアル サンプリング 12 ビット ADC、250ksps で最大 14 ビットの有効分解能、低ノイズと低レイテンシの絶対角度計算用ハードウェア平均化機能、高速データ転送用の 4M ボーレート UART を備えています。このアブソリュート エンコーダは、許容誤差が ±10% の 5V 入力電源電圧を必要とし、1 個の半二重 RS-485 トランシーバを使用する双方向通信インターフェイスを実現します。