JAJU957 November 2024
IWRL6432 を使用したこのリファレンス デザインは、低コストと小型フォーム ファクタを実現した、部品表 (BOM) 最適化済みのミリ波 (mmWave) アプリケーションをターゲットにしています。この 60GHz ミリ波のデザインは 16mm x 33mm のフォーム ファクタを採用し、120 度の視野角と最大 15m 離れた歩行者の検出、19 度の角度分解能を可能にします。レーダー センサは、4 層の積層 PCB を使用し、FR4 材料を使用して開発された製品です。この設計ガイドでは、設計アーキテクチャの開発やコスト最適化の手順を取り扱っています。本書では、3 次元と 2 次元の各検出機能を持つ 2 種類のアンテナ構成について説明しています。