JAJU976 January   2025 TPS65219

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 プロセッサ - i.MX 93 アプリケーション プロセッサ
      2. 2.2.2 LPDDR4
      3. 2.2.3 eMMC iNAND
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 TPS6521940 - 電源管理 IC
      2. 2.3.2 TPS62A02 降圧コンバータ
      3. 2.3.3 TLV740P LDO
  9. 3ハードウェア、ソフトウェアおよびテスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
    2. 3.2 ソフトウェア要件
      1. 3.2.1 便利な TI PMIC ドライバのユーザースペース コマンドの例
      2. 3.2.2 TPS65219 PMIC パッチ ファイルを適用する手順
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 部品表 (BOM)
      3. 4.1.3 CAD ファイル
    2. 4.2 ソフトウェア ファイル
    3. 4.3 関連資料
      1. 4.3.1 商標

ハードウェア要件

TIDA-050087 SoM ボードを、以下に示すように MCIMX93-EVK ベースのボードに挿入すると、評価を簡単に実行できます。TI の SoM は、NXP の PCA9451A PMIC を使用する MCIMX93-EVK キットに付属している SoM を置き換えることもできます。TPS6521940 PMIC には、次のような複数の利点があります:

  • BOM 設計サイズを 40% 縮小。TPS6521940 は 4mm x 4mm ピッチ付きの QFN パッケージを使用し、PCA9451A PMIC (7mm x 7mm パッケージ) よりも部品数が少なくて済みます。
  • 出力フィルタ容量の需要が小さくなりました。また、降圧と LDO の組み合わせを最適化しているため、BOM コストの削減しました。
  • 高効率で、Rdson (HS) の 10 ~ 20% 低減、低静止電流 Iq、LDO 高出力電流能力を実現します。
TIDA-050087 i.MX 93 SOM およびベース ボード図 3-1 i.MX 93 SOM およびベース ボード

SoM の PCB 層のスタック アップは、元の I.MX 93 SoM のスタック アップと同じです。詳細については、「MCIMX93-EVK ユーザー マニュアル」の PCB 情報セクションを参照してください。

TIDA-050087 SOM 基板、上の面図 3-2 SOM 基板、上の面
TIDA-050087 SOM 基盤、底の面図 3-3 SOM 基盤、底の面