JAJU976 January   2025 TPS65219

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 プロセッサ - i.MX 93 アプリケーション プロセッサ
      2. 2.2.2 LPDDR4
      3. 2.2.3 eMMC iNAND
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 TPS6521940 - 電源管理 IC
      2. 2.3.2 TPS62A02 降圧コンバータ
      3. 2.3.3 TLV740P LDO
  9. 3ハードウェア、ソフトウェアおよびテスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
    2. 3.2 ソフトウェア要件
      1. 3.2.1 便利な TI PMIC ドライバのユーザースペース コマンドの例
      2. 3.2.2 TPS65219 PMIC パッチ ファイルを適用する手順
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 部品表 (BOM)
      3. 4.1.3 CAD ファイル
    2. 4.2 ソフトウェア ファイル
    3. 4.3 関連資料
      1. 4.3.1 商標

eMMC iNAND

この設計では、16GB の eMMC 5.1 準拠メモリが含まれています。ここで使用されている部品は、Western Digital の SDINBDA6-16G です。SDINBDA6-16G は、8 ビット バス幅の 200MHz デュアル データ レート バスで 400Mbps をサポートする高速モードである HS400 をサポートします。

表 2-3 eMMC iNAND の詳細
説明 製造 部品番号
IC、eMMC 16GB iNAND 7250 eMMC 5.1 Western Digital SDINBDA6-16G