JAJU990A June   2025  – October 2025

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 ミリ波レーダー センサ アプリケーション
      2. 2.2.2 IWRL6432AOP の UART 通信
      3. 2.2.3 ワイヤレス通信
      4. 2.2.4 電源の設計
      5. 2.2.5 IWRL6432AOP の電源に関する考慮事項
      6. 2.2.6 IWRL6432AOP ファンアウト
      7. 2.2.7 レドームの設計とシミュレーション
      8. 2.2.8 コスト最適化手法
      9. 2.2.9 TIDA-010967 と IWRL6432AOPEVM の比較
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 IWRL6432AOP
      2. 2.3.2 TPS628502
      3. 2.3.3 TPS2116
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
      1. 3.1.1 ハードウェアの概要
        1. 3.1.1.1 デザイン モジュールの初期化:IWRL6432AOP のプログラミング
    2. 3.2 ソフトウェア要件
    3. 3.3 テスト設定
      1. 3.3.1 モーションおよびプレゼンス検出デモのセットアップ
      2. 3.3.2 Bluetooth®LE 通信デモのセットアップ
    4. 3.4 テスト結果
      1. 3.4.1 モーションとプレゼンス検出に関するデモテスト結果
      2. 3.4.2 Bluetooth®LE 通信のデモテスト結果
      3. 3.4.3 消費電力のテスト結果
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
        1. 4.1.3.1 レイアウト プリント
    2. 4.2 ツールとソフトウェア
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標
  11. 5著者について
  12. 6改訂履歴

モーションおよびプレゼンス検出デモのセットアップ

モーションおよびプレゼンス検出の例のデモでは、次のセットアップ手順を使用します。

  1. このレーダー モジュールを三脚に固定します。高さは地上 1.8m とし、下方向の傾きはありません。(0 度)。

    TIDA-010967 三脚に搭載したデザイン モジュール

    図 3-9 三脚に搭載したデザイン モジュール
  2. この設計モジュールに USB ケーブルを PC に接続して、モジュールの電源をオンにし、USB-to-UART コンバータで使用されるモジュール上の IWRL6432AOP デバイスと通信します。

    TIDA-010967 デモの配置の設定

    図 3-10 デモの配置の設定
  3. PC で mmWave-Radar Toolbox から Visualizer GUI ソフトウェアを実行し、デモを開始します。図 3-11に示す 4 つのステップでボタンをクリックします。ステップ 2 の GUI 構成ファイルは mmWave-SDK にあります。GUI 設定ファイルフォルダは次のとおりです。
    Radar Toolbox installed directory
    \examples\mmw_demo\motion_and_presence_detection\profiles\xwrL64xx-aop\PresenceDetect.cfg

TIDA-010967 デモ用 Visualizer GUI ソフトウェア

図 3-11 デモ用 Visualizer GUI ソフトウェア