JAJUA13B February   2025  – October 2025

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   設計を開始
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1評価基板の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
    5. 1.5 EVM のリビジョンおよびアセンブリ バリエーション
  8. 2ハードウェア
    1. 2.1  補足画像
    2. 2.2  主な特長
      1. 2.2.1 プロセッサ
      2. 2.2.2 電源
      3. 2.2.3 メモリ
      4. 2.2.4 JTAG / エミュレータ
      5. 2.2.5 サポートされるインターフェイスおよびペリフェラル
      6. 2.2.6 アプリケーション固有のアドオン基板をサポートするための拡張コネクタ / ヘッダー
    3. 2.3  電源要件
    4. 2.4  設定および構成
      1. 2.4.1 EVM DIP スイッチ
      2. 2.4.2 ブートモード
        1. 2.4.2.1 ブートモード ピンのマッピング オプション
        2. 2.4.2.2 ブートモード ピンのマッピング (ピン数削減構成)
        3. 2.4.2.3 ブートモード ピンのマッピング (フル ピン数構成)
        4. 2.4.2.4 ブートモード DIP スイッチ構成 (フル ピン数)
          1. 2.4.2.4.1 1 次側:SD カード、バックアップ:UART_0x0E43
          2. 2.4.2.4.2 プライマリ:xSPI SFPD 1、バックアップ:UART_0x0E73
          3. 2.4.2.4.3 1 次側:NOBOOT、バックアップ:None_0x00FB
          4. 2.4.2.4.4 1 次側:GPMC NAND の元のタイミング、バックアップ:USB_DFU_0x04DB
          5. 2.4.2.4.5 1 次側:GPMC NAND の元のタイミング、バックアップ:UART_0x0CDB
          6. 2.4.2.4.6 プライマリ:eMMC、バックアップ:SD_card_0x344B
      3. 2.4.3 ユーザー テスト LED
    5. 2.5  電源オン / オフの手順
      1. 2.5.1 電源オンの手順
      2. 2.5.2 電源オフの手順
      3. 2.5.3 RTC 電源選択ヘッダ
      4. 2.5.4 RTC 専用モード
      5. 2.5.5 RTC + DDR モード
      6. 2.5.6 電力テスト ポイント
    6. 2.6  インターフェイス
      1. 2.6.1  AM62L EVM のインターフェイス マッピング
      2. 2.6.2  DSI インターフェイス
      3. 2.6.3  オーディオ コーデック インターフェイス
      4. 2.6.4  HDMI ディスプレイ インターフェイス
      5. 2.6.5  JTAG インターフェイス
      6. 2.6.6  XDS110 テスト オートメーション
      7. 2.6.7  UART インターフェイス
      8. 2.6.8  USB インターフェイス
        1. 2.6.8.1 USB 2.0 Type A インターフェイス
        2. 2.6.8.2 USB 2.0 Type-C インターフェイス
      9. 2.6.9  MCAN インターフェイス
      10. 2.6.10 ADC インターフェイス
      11. 2.6.11 メモリ インターフェイス
        1. 2.6.11.1 LPDDR4 インターフェイス
        2. 2.6.11.2 オクタル シリアル ペリフェラル インターフェイス (OSPI)
          1. 2.6.11.2.1 OSPI NOR フラッシュ
          2. 2.6.11.2.2 OSPI NAND フラッシュ
        3. 2.6.11.3 MMC インターフェイス
          1. 2.6.11.3.1 MMC0 - eMMC インターフェイス
          2. 2.6.11.3.2 MMC1 - microSD インターフェイス
          3. 2.6.11.3.3 MMC2 - M.2 Key E インターフェイス
        4. 2.6.11.4 基板 ID EEPROM
      12. 2.6.12 イーサネット インターフェイス
        1. 2.6.12.1 CPSW イーサネット PHY ストラッピング
      13. 2.6.13 GPIO ポート エクスパンダ
      14. 2.6.14 GPIO へのマッピング
    7. 2.7  電源
      1. 2.7.1 電源入力
      2. 2.7.2 電源
      3. 2.7.3 電源シーケンス
      4. 2.7.4 AM62L SoC 電源
      5. 2.7.5 電流監視
    8. 2.8  クロック処理
      1. 2.8.1 ペリフェラル リファレンス クロック
    9. 2.9  リセット
    10. 2.10 拡張ヘッダ
      1. 2.10.1 GPIO 拡張ヘッダ
    11. 2.11 割り込み
    12. 2.12 I2C アドレス マッピング
  9. 3ハードウェア設計ファイル
    1. 3.1 回路図
    2. 3.2 PCB のレイアウト
    3. 3.3 部品表 (BOM)
  10. 4準拠に関する情報
    1. 4.1 準拠および認証
  11. 5追加情報
    1. 5.1 ハードウェアまたはソフトウェアに関する既知の問題
      1. 5.1.1 問題 1 - 5V/0.5A を供給するための外部パワー パス
      2. 5.1.2 問題 2 - 温度センサ - LPDDR4
      3. 5.1.3 3 - ブートモード IO エクスパンダの問題
      4. 5.1.4 問題 4 - RTC モードでの電流モニタ アクセス
    2. 5.2 商標
    3.     97
  12. 6関連資料
  13. 7改訂履歴

オーディオ コーデック インターフェイス

AM62L EVM には、McASP0 の信号グループ経由でAM62L とインターフェイスできるように、TI の TLV320AIC3106 ステレオ オーディオ コーデックが搭載されています。

TLV320AIC3106 は、ステレオ ヘッドフォン アンプを内蔵した低消費電力ステレオ オーディオ コーデックであり、シングルエンドまたは完全差動構成でプログラマブルな複数の入力と出力を備えています。TLV320AIC3106 の録音パスには、内蔵マイクロフォン バイアス、デジタル制御のステレオ マイク プリアンプ、自動ゲイン制御 (AGC) が含まれており、複数のアナログ入力の間に MIX および MUX 機能があります。ステレオ オーディオ DAC は、8kHz ~ 96kHz のサンプリング レートをサポートします。

MIC IN とヘッドフォン出力用に、標準的な 3.5mm TRRS オーディオ ジャック コネクタ (J20) (メーカー型番 SJ-43514) が 1 個付属しています。オーディオ コーデックのライン入力は、テスト ポイントに終端しています。コーデックは I2C1 を介して構成し、デバイス アドレスを 0x1B に設定できます。

オーディオ コーデックへのコントローラ クロック入力である MCLK は、12.288MHz の発振器から供給されます。オーディオ シリアル データ バス ビット クロック (BCLK) とオーディオ シリアル データ バス入出力 (DIN および DOUT) は、マルチプレクサ / デマルチプレクサを経由して SOC の MCASP0 インスタンスに接続されます。RESETSTATz の AND 出力と、I/O エクスパンダ経由で供給される GPIO は、オーディオ コーデックをリセットするために使用されます。

TLV320AIC3106 は、3.3V のアナログ電源、1.8V のデジタルコア電源、3.3V のデジタル I/O 電源で動作します。

TMDS62LEVM オーディオ コーデック インターフェイスのブロック図図 2-13 オーディオ コーデック インターフェイスのブロック図