JAJUA16A December 2023 – October 2025 DLP470NE , DLP480RE , DLP550HE , DLP550JE , DLP650LE , DLP650NE , DLP670RE , DLP780NE , DLP800RE , DLPC4430
DMD EVM および DLPC4430EVM は、DMD 上に画像を表示することができます。これらの EVM は、システム設計の初期段階を迅速化することを目的としています。これらの EVM は、システム設計の初期段階を迅速化することを目的としています。ただし、これらの EVMs には、光学素子、光源、ケーブル、電源、追加のハードウェア部品は付属していません。これらはユーザが設計または用意する必要があるシステム パラメータです: