JAJUA16A December   2023  – October 2025

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   設計を開始
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1評価基板の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
    5. 1.5 動作に必要なその他の品目
  8. 2ソフトウェア
    1. 2.1 DMD EVM を DLPC4430EVM に接続
    2. 2.2 クイック スタート
      1. 2.2.1 ソフトウェアをダウンロードします
      2. 2.2.2 DLPC4430EVM の電源投入と、DLPC4430EVM のプログラム準備
      3. 2.2.3 DLPC4430EVM のプログラミングとスプラッシュ イメージの表示
      4. 2.2.4 JTAG フラッシュ プログラミング
      5. 2.2.5 フラッシュ デバイスのパラメータ
      6. 2.2.6 トラブルシューティング
  9. 3ハードウェア
    1. 3.1 接続
      1. 3.1.1 DLPC4430EVM の接続
        1. 3.1.1.1 DLPC4430EVM コネクタ
        2. 3.1.1.2 DLPC4430EVM テストポイント
      2. 3.1.2 DLP780NEEVM/ DLP800REEVM の接続
        1. 3.1.2.1 DLP780NEEVM/ DLP800REEVM コネクタ
        2. 3.1.2.2 DLP780NEEVM/DLP800REEVM テスト ポイント
      3. 3.1.3 DLP470NEEVM/ DLP480REEVM の接続
        1. 3.1.3.1 DLP470NEEVM/ DLP480REEVM コネクタ
        2. 3.1.3.2 DLP470NEEVM/DLP480REEVM テスト ポイント
      4. 3.1.4 DLP550HEEVM/ DLP550JEEVM/ DLP650LEEVM の接続
        1. 3.1.4.1 DLP550HEEVM/DLP550JEEVM/DLP650LEEVM コネクタ
        2. 3.1.4.2 DLP550HEEVM/DLP550JEEVM/DLP650LEEVM のテスト ポイント
      5. 3.1.5 DLP650NEEVM/ DLP670REEVM の接続
        1. 3.1.5.1 DLP650NEEVM/ DLP670REEVM コネクタ
        2. 3.1.5.2 DLP650NEEVM/DLP670REEVM テスト ポイント
    2. 3.2 電源要件
      1. 3.2.1 外部電源要件
  10. 4ハードウェア設計ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 PCB のレイアウト
    3. 4.3 部品表 (BOM)
  11. 5追加情報
    1. 5.1 サポートが必要な場合
    2. 5.2 警告ラベル
    3.     商標
    4.     49
  12. 6関連資料
  13. 7改訂履歴

説明

DLPC4430EVM は、上記の DMD を駆動するための設計を提供し、顧客のフロントエンド システムをテストできるようにします。DLPC4430EVM とこれらの DMD EVM のいずれかを組み合わせることで、DMD 上に SPLASH、テストパターン、または HDMI™ ソースからの映像を表示できます。DLPC4430EVM コントローラ評価基板 (EVM) は、DLP650NEEVM、DLP780NEEVM、DLP470NEEVM、DLP670REEVM、DLP800REEVM、DLP480REEVM、DLP550JEEVM、DLP550HEEVM、または DLP650LEEVM などのデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) EVM と組み合わせることで、2000 ルーメンを超える DLP 1080p (1920×1080)、WUXGA (1920×1200)、WXGA (1280×800)、XGA (1024×768)、および SVGA (800×600) システムの試作期間を短縮できます。