JAJUA16A December 2023 – October 2025
このユーザー ガイドでは、DLP 製品の DLP650NEEVM、DLP780NEEVM、DLP470NEEVM、DLP670REEVM、DLP800REEVM、DLP480REEVM、DLP550JEEVM、DLP550HEEVM、DLP650LEEVM、および DLPC4430EVM システムのハードウェアおよびソフトウェア機能について説明しています。EVM のアーキテクチャとコネクタの説明に加えて、前述の EVM を DLPC44xx-GUI を使用して操作するためのクイック スタート ガイドも紹介しています。各 DLP® コンポーネントの詳細については、関連コンポーネントの資料を参照してください。
DLPC4430EVM と組み合わせて使用されるこれらの DLP 製品は、DLPC4430 コントローラのユーザーが開発サイクルを短縮できるようにするためのリファレンス デザインを提供し、DLPC4430 チップセットの評価も可能にします。DMD とコントローラの組み合わせを、チップセットと呼びます。
これらの評価キットは、前述のセクションで列挙された用途に示された DLP システムを評価するための優れた出発点となる一連の部品をまとめたものです。