JAJUA16A December   2023  – October 2025

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   設計を開始
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1評価基板の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
    5. 1.5 動作に必要なその他の品目
  8. 2ソフトウェア
    1. 2.1 DMD EVM を DLPC4430EVM に接続
    2. 2.2 クイック スタート
      1. 2.2.1 ソフトウェアをダウンロードします
      2. 2.2.2 DLPC4430EVM の電源投入と、DLPC4430EVM のプログラム準備
      3. 2.2.3 DLPC4430EVM のプログラミングとスプラッシュ イメージの表示
      4. 2.2.4 JTAG フラッシュ プログラミング
      5. 2.2.5 フラッシュ デバイスのパラメータ
      6. 2.2.6 トラブルシューティング
  9. 3ハードウェア
    1. 3.1 接続
      1. 3.1.1 DLPC4430EVM の接続
        1. 3.1.1.1 DLPC4430EVM コネクタ
        2. 3.1.1.2 DLPC4430EVM テストポイント
      2. 3.1.2 DLP780NEEVM/ DLP800REEVM の接続
        1. 3.1.2.1 DLP780NEEVM/ DLP800REEVM コネクタ
        2. 3.1.2.2 DLP780NEEVM/DLP800REEVM テスト ポイント
      3. 3.1.3 DLP470NEEVM/ DLP480REEVM の接続
        1. 3.1.3.1 DLP470NEEVM/ DLP480REEVM コネクタ
        2. 3.1.3.2 DLP470NEEVM/DLP480REEVM テスト ポイント
      4. 3.1.4 DLP550HEEVM/ DLP550JEEVM/ DLP650LEEVM の接続
        1. 3.1.4.1 DLP550HEEVM/DLP550JEEVM/DLP650LEEVM コネクタ
        2. 3.1.4.2 DLP550HEEVM/DLP550JEEVM/DLP650LEEVM のテスト ポイント
      5. 3.1.5 DLP650NEEVM/ DLP670REEVM の接続
        1. 3.1.5.1 DLP650NEEVM/ DLP670REEVM コネクタ
        2. 3.1.5.2 DLP650NEEVM/DLP670REEVM テスト ポイント
    2. 3.2 電源要件
      1. 3.2.1 外部電源要件
  10. 4ハードウェア設計ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 PCB のレイアウト
    3. 4.3 部品表 (BOM)
  11. 5追加情報
    1. 5.1 サポートが必要な場合
    2. 5.2 警告ラベル
    3.     商標
    4.     49
  12. 6関連資料
  13. 7改訂履歴

JTAG フラッシュ プログラミング

JTAG プログラマ ツールは DLPC4420EVM-SW バンドルに含まれており、たとえばブートローダが破損して、基板が動作不能になったとき、JTAG バウンダリ スキャン コネクタを使用してブートローダーのイメージをフラッシュにプログラムできます。このツールを使用して、ファームウェア イメージ全体を更新することもできます。この方法でファームウェア イメージ全体をプログラムすると非常に時間がかかるため、この方法はブートローダーのみに使用することを推奨します。その後、DLPC44xx GUI を使用し、USB 接続でファームウェア イメージ全体をアップロードします。以下の手順は、ブートローダ イメージのみをプログラムします。

JTAG プログラマ ツールには、改造を加えた UM232H モジュールが必要です。このモジュールは、Future Technology Devices International Ltd (FTDI Chip) 社によって製造されています。UM232H モジュールは、Digi-key から購入できます。768-1103-ND の詳細を示します。ドライバは、FTDI Web サイト (www.ftdichip.com) からダウンロードできます。Windows 用の VCP CDM WHQL 認定済みドライバを選択してください。

図 2-14図 2-15 をガイドとして使用し、UM232H に次の変更を加えます。

表 2-2 接続の詳細
UM232H リファレンス 説明 接続タイプ
J1 バス

電力構成

J1 ピン 2 とピン 3 を短絡し

SYS 電源

J2 バス

電力構成

J2 ピン 2 とピン 3 を短絡し I/O 電源
J2-6 GND 電源
J2-7 TCK 出力
J2-8 TDO1 出力
J2-9 TDI 入力
J2-10 TMS1 出力
J2-11 TRSTZ 出力
DLPC4430EVM UM232H モジュール図 2-14 UM232H モジュール
DLPC4430EVM UM232H の配線図図 2-15 UM232H の配線図

CDM WHQL Certified zip フォルダにあるドライバを選択し、ドライバのインストールを完了します。図 2-15に示すように、DLPC4420AEVM の J31 にジャンパを取り付け、DLPC4420AEVM の J37 の JTAG 信号を UM232H モジュールに接続します。最後に、USB ケーブルで UM232H を PC に接続します。

注:

JTAG プログラマには FlashDeviceParameters.txt ファイルのコピーが含まれており、このファイルは DLPC4420AEVMSW-10.1.1 バンドル内の DLPC4420EVM-SW\JTAG_Programmer_Tool\DLPC44xx-JTAG ディレクトリにあります。フラッシュに合わせてこのファイルを編集する方法については、セクション 2.2.5 を参照してください。ユーザがすでに DLPC4420-SW\DLPC44xxGUI_Files ディレクトリ内の FlashDeviceParameters.txt ファイルを GUI 用に変更している場合は、そのファイルを DLPC4420EVM-SW\JTAG_Programmer_Tool\DLPC44xx-JTAG ディレクトリにコピーすることができます。

DLPC4420EVM-SW\JTAG_Programmer_Tool ディレクトリ内の「JTAG_Bootloader_Programming_Guide.pdf」を参照するか、以下の手順に従ってください。

フラッシュ プログラマ プログラムを起動し、インストール フォルダに含まれている BoardFile.brd と bootloader.bin を選択します。[Settings] メニューで、通信方法として [USB] を選択します。

EVM 基板の電源をオンにし、Detect Chain ツール ボタンをクリックします。このツールは、JTAG チェーン内の DLPC4420 を検出します。EVM 上の緑色の LED (D8) が点灯していることを確認してください。これは、DLPC4420 が現在接続されていることを示します。

Flash Programmer プログラム上で、[Flash Info] ボタンをクリックし、ツールによって正しいフラッシュ パーツが検出されたことを確認します。Flash Erase ボタンを使用して、最初のセクタ (最初の 128KB をカバー) を選択し、これらのセクタを消去します。

セクタの消去が完了したら、Start Address (16 進) を 0x00000000 に、Size (16 進) を 0x20000 に設定します。次に、Program Flash ボタンをクリックし、書き込みが完了するまで待ちます。

注: 検証が 100% 完了したことを確認します。

次に、J37 の UM232H の接続と J31 のジャンパを取り外します。EVM の電源をいったん切り、再度入れて電源を再投入します。最後に、EVM と PC との間に USB ケーブルを接続し、PC が EVM の USB 接続を検出できるようにします。