JAJUA23B November   2023  – October 2025

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   設計を開始
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1評価基板の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
  8. 2ハードウェア
    1. 2.1 電源要件
    2. 2.2 構成
    3. 2.3 ヘッダ情報
    4. 2.4 ジャンパ情報
    5. 2.5 LED の情報
    6. 2.6 テスト ポイント
    7. 2.7 スイッチとプッシュ ボタン
  9. 3ソフトウェア
    1. 3.1 ソフトウェアの説明
      1. 3.1.1 ソフトウェアのインストール
      2. 3.1.2 Web ブラウザ
      3. 3.1.3 ネイティブ アプリケーション
    2. 3.2 ソフトウェア開発
    3. 3.3 TPS25751 アプリケーション カスタマイズ ツールを使用する
      1. 3.3.1 デフォルト表示
      2. 3.3.2 構成の選択
      3. 3.3.3 アンケートに記入する
      4. 3.3.4 詳細設定モード
      5. 3.3.5 EVM への構成のフラッシュ書き込み
      6. 3.3.6 追加設定
        1. 3.3.6.1 新しい構成の生成
        2. 3.3.6.2 設定のエクスポートとインポート
        3. 3.3.6.3 バイナリの生成
        4. 3.3.6.4 VIF ファイルの生成
  10. 4アプリケーション固有の使用事例
    1. 4.1 アプリケーション固有の一般的な概要
    2. 4.2 TPS4S201 の Vbus 短絡保護
    3. 4.3 TPS25751EVM と BQ257xxEVM のセットアップ
      1. 4.3.1 BQ25756(E) EVM を使用したセットアップ
        1. 4.3.1.1 BQ25756 (E) EVM を使用したハードウェアの設定
        2. 4.3.1.2 BQ25756 (E) EVM を使用したソフトウェア セットアップ
      2. 4.3.2 BQ25792EVM または BQ25798EVM を使用したセットアップ
        1. 4.3.2.1 BQ25792EVM と BQ25798EVM を使用したハードウェア セットアップ
        2. 4.3.2.2 BQ25792EVM と BQ25798EVM を使用したソフトウェア セットアップ
      3. 4.3.3 BQ25731EVM のセットアップ
        1. 4.3.3.1 BQ25731EVM でのハードウェアのセットアップ
        2. 4.3.3.2 BQ25731EVM でのシステム セットアップ
      4. 4.3.4 BQ25713EVM のセットアップ
        1. 4.3.4.1 BQ25713EVM でのハードウェアのセットアップ
        2. 4.3.4.2 BQ25713EVM でのソフトウェアセットアップ
    4. 4.4 液体検出および腐食軽減の概要
      1. 4.4.1 液体検出および腐食軽減ハードウェアの設定
      2. 4.4.2 液体検出および腐食軽減ソフトウェアの設定
  11. 5ハードウェア設計ファイル
    1. 5.1 回路図
    2. 5.2 PCB のレイアウト
    3. 5.3 部品表 (BOM)
  12. 6追加情報
    1. 6.1 商標
    2. 6.2 静電放電に関する注意事項
    3. 6.3 用語
    4. 6.4 デバイス サポート
      1. 6.4.1 サード パーティ製品に関する免責事項
      2. 6.4.2 補足事項
    5. 6.5 ドキュメントのサポート
      1. 6.5.1 ドキュメントのサポート
    6. 6.6 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    7. 6.7 サポート リソース
  13. 7改訂履歴

設定のエクスポートとインポート

フォームに示されているデバイスの現在の設定を含む現在のツール設定を保存するには、ツールの右上にあるエクスポート ドロップダウン ボタンをクリックし、設定のエクスポート をクリックします。これにより、ユーザーが設定ファイルの名前を変更できるウィンドウが開きます。ファイル名を入力し、エクスポートをクリックして JSON ファイルをエクスポートします。

TPS25751EVM アプリケーション カスタマイズ ツールで設定をエクスポート図 3-11 アプリケーション カスタマイズ ツールで設定をエクスポート

フォームに示されているデバイスの現在の設定を含む現在のツール設定をインポートするには、ツールの右上にある 設定のインポート ボタンをクリックします。JSON 設定ファイルがあるディレクトリから選択し、ファイルのインポート ボタンをクリックします。設定は、アプリケーション カスタマイズ ツールで復元されます。

TPS25751EVM アプリケーション カスタマイズ ツールの設定をインポートし図 3-12 アプリケーション カスタマイズ ツールの設定をインポートし