JAJUA23B November   2023  – October 2025

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   設計を開始
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1評価基板の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
  8. 2ハードウェア
    1. 2.1 電源要件
    2. 2.2 構成
    3. 2.3 ヘッダ情報
    4. 2.4 ジャンパ情報
    5. 2.5 LED の情報
    6. 2.6 テスト ポイント
    7. 2.7 スイッチとプッシュ ボタン
  9. 3ソフトウェア
    1. 3.1 ソフトウェアの説明
      1. 3.1.1 ソフトウェアのインストール
      2. 3.1.2 Web ブラウザ
      3. 3.1.3 ネイティブ アプリケーション
    2. 3.2 ソフトウェア開発
    3. 3.3 TPS25751 アプリケーション カスタマイズ ツールを使用する
      1. 3.3.1 デフォルト表示
      2. 3.3.2 構成の選択
      3. 3.3.3 アンケートに記入する
      4. 3.3.4 詳細設定モード
      5. 3.3.5 EVM への構成のフラッシュ書き込み
      6. 3.3.6 追加設定
        1. 3.3.6.1 新しい構成の生成
        2. 3.3.6.2 設定のエクスポートとインポート
        3. 3.3.6.3 バイナリの生成
        4. 3.3.6.4 VIF ファイルの生成
  10. 4アプリケーション固有の使用事例
    1. 4.1 アプリケーション固有の一般的な概要
    2. 4.2 TPS4S201 の Vbus 短絡保護
    3. 4.3 TPS25751EVM と BQ257xxEVM のセットアップ
      1. 4.3.1 BQ25756(E) EVM を使用したセットアップ
        1. 4.3.1.1 BQ25756 (E) EVM を使用したハードウェアの設定
        2. 4.3.1.2 BQ25756 (E) EVM を使用したソフトウェア セットアップ
      2. 4.3.2 BQ25792EVM または BQ25798EVM を使用したセットアップ
        1. 4.3.2.1 BQ25792EVM と BQ25798EVM を使用したハードウェア セットアップ
        2. 4.3.2.2 BQ25792EVM と BQ25798EVM を使用したソフトウェア セットアップ
      3. 4.3.3 BQ25731EVM のセットアップ
        1. 4.3.3.1 BQ25731EVM でのハードウェアのセットアップ
        2. 4.3.3.2 BQ25731EVM でのシステム セットアップ
      4. 4.3.4 BQ25713EVM のセットアップ
        1. 4.3.4.1 BQ25713EVM でのハードウェアのセットアップ
        2. 4.3.4.2 BQ25713EVM でのソフトウェアセットアップ
    4. 4.4 液体検出および腐食軽減の概要
      1. 4.4.1 液体検出および腐食軽減ハードウェアの設定
      2. 4.4.2 液体検出および腐食軽減ソフトウェアの設定
  11. 5ハードウェア設計ファイル
    1. 5.1 回路図
    2. 5.2 PCB のレイアウト
    3. 5.3 部品表 (BOM)
  12. 6追加情報
    1. 6.1 商標
    2. 6.2 静電放電に関する注意事項
    3. 6.3 用語
    4. 6.4 デバイス サポート
      1. 6.4.1 サード パーティ製品に関する免責事項
      2. 6.4.2 補足事項
    5. 6.5 ドキュメントのサポート
      1. 6.5.1 ドキュメントのサポート
    6. 6.6 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    7. 6.7 サポート リソース
  13. 7改訂履歴

アンケートに記入する

TPS25751 の構成を選択した後、残りの質問に回答して、フラッシュまたは完全な構成を生成します。質問 1 の選択に基づいて、残りの質問の一部が選択できない場合があります。

質問 2〜4 では、供給またはシンクされる最大電力について尋ねられます。質問 1 でソース専用の構成が選択されている場合、質問 3 は選択できません。シンク専用構成が選択されている場合、質問 2 は選択できません。質問4は、TPS25751の電力ロール(役割)の優先順位を決定します。この質問は、システムが DRP (デュアルロール電力)の場合にのみ表示されます。

供給または受電できる最大電力を選択すると、TPS25751 の送信ソース機能 (0x32) レジスタおよび送信シンク機能 (0x33) レジスタが、デフォルトのソース / シンク PDO を追加する形で設定されます。電圧定格と電流定格は、ソースとシンクの両方の PDO に適用されます。デフォルト構成については、次の図を参照してください。

TPS25751EVM

質問 5 はサポートされている USB 速度を尋ねます。この選択に基づいて、PD ネゴシエーション中に列挙されるUSB速度が決定されます。USB データが不要な場合は、USB データは使用されていませんを選択します。

質問 6 は優先データの役割を尋ねます。この選択に基づいて、TPS25751 がどのデータ ロール (UFP、DFP、または DRP) に設定されるかが決まります。プリファレンスがない場合は、いいえを選択します。

質問 7 では、BC1.2 とレガシー充電のサポートについて質問します。TPS25751 は選択に基づいて、さまざまな BC1.2 充電方式を列挙できます。詳細については、TPS25751 データシートを参照してください。

質問 8 は液体検出のサポートを尋ねるものです。これは、液体検出と腐食低減に関する Type-C 仕様に基づく TPS25751 の新機能です。詳細については、セクション 4.4 を参照してください。

注: TPS25751 は、BC1.2 と液体検出を同時にサポートすることはできません。どちらの機能も同じ GPIO ピンを使用しているためです。

質問 9 および 10 では、ベンダ ID と希望する製品 ID をそれぞれ尋ねます。ベンダ ID は USB-IF によって指定され、製品 ID は単純に構成識別子です。4 桁の 16 進数を入力するには はい オプションを選択します。それ以外の場合は、いいえ を選択します。

TPS25751EVM

質問 11~18 は、該当する場合の選択した BQ (バッテリ充電器) デバイスの設定に対応します。これらの質問は、最初の質問で BQ 構成が選択されている場合にのみ入力できます。他のすべての BQ 以外の構成 (TPS25751 のみ) では、これらの質問は無効化されます。各アンケートおよびアプリケーションの詳細については、セクション 4.3セクションを参照してください。