JAJUA23B November 2023 – October 2025
| 記号 | ネット ラベル | 説明 |
|---|---|---|
| D1 | 730_VBUS | USB Type-C がシンク側のみの Type-C ポート (J2) に接続されている場合を示す青色の LED |
| D2 | VBAT | BQ バッテリが VBAT に接続されていることを示す青色の LED |
| D3 | 730_Cap_Mismatch | 接続されたソースがシンクのみの Type-C ポート (J2) に十分な電力を供給していない場合の能力の不一致を示す赤色の LED |
| D4 | VSYS | VBAT または 730_PPHV がシステム電力を供給している場合に示す青色の LED (VSYS) |
| D5 | GPIO3 | GPIO3 が High であることを示す白色 LED |
| D6 | GPIO2 | GPIO2 が high のときに点灯する白色 LED で、TPD4S201 の FLT 信号に接続されています。LED が low のときは、OVP 故障を示します |
| D7 | GPIO11 | GPIO11 が high であることを示す白色 LED |
| D8 | GPIO 1 | GPIO1 が High であることを示す白色 LED |
| D9 | 751_VBUS | VBUS の電圧が 5V ~ 20V の場合を示す青色 LED |
| D11 | USB_Data | USB Type-C がデータ Type-C ポート (J4) に接続されている場合を示す青色の LED。 |