JAJUA23B November 2023 – October 2025
すぐに使用できる TPS25751EVM は、15W (5V/3A) のソースと 100W (20V/5A) のシンク電力用に構成されています。異なる構成が必要な場合は、アプリケーション カスタマイズ ツールを使用して構成を作成するか、別の構成テンプレートをロードします。アプリケーション カスタマイズ ツールの使用方法の詳細については、セクション 3を参照してください。