JAJUA24 October 2025
図 4-1 は、DRV81646EVM の回路図を示しています。他のバリアントにはコンポーネントに Do Not Populate (DNP) (装着しないでください) とマークされているという、わずかな違いがあります。他のバリアントの回路図を参照するには、ハードウェア設計ファイルを設計ファイルセクションの下の評価基板ツールフォルダからダウンロードしてください。DRV81545EVM Hardware Files.zip (DRV81545EVM) および DRV81646EVM Hardware Files.zip (DRV81646EVM) および DRV81646DGQEVM Hardware Files.zip (DRV81646DGQEVM)。