DRV81545、DRV81646、DRV81646DGQ ファミリのデバイスは、以下の特長を備えたローサイドスイッチで構成されています:
- DRV81545:キャッチダイオード、構成可能な電流制限、構成可能な過電流カットオフ期間、独立した過熱および過電流保護機能搭載、55V/2A クワッドローサイドスイッチ。
- DRV81646:キャッチダイオード、構成可能な電流制限、構成可能な過電流カットオフ期間、独立した過熱および過電流保護機能搭載、65V/4A クワッドローサイドスイッチ。スルーレート構成も提供しており、容量性負荷に対する最大 10ms の突入電流時間に対応します。さらに、各 MOSFET のソース端子を外部で利用でき、オプションの電流センシングが可能です。
- DRV81646DGQ:キャッチダイオード、構成可能な電流制限、構成可能な過電流カットオフ期間、独立した過熱および過電流保護機能搭載、65V/3A クワッドローサイドスイッチ。スルーレート構成も提供しており、容量性負荷に対する最大 10ms の突入電流時間に対応します。さらに、各 MOSFET のソース端子を外部で利用でき、オプションの電流センシングが可能です。
この資料は、DRV81545、DRV81646、DRV81646DGQ の各データシートへの補足として、DRV81545、DRV81646、DRV81646DGQ 評価基板 (EVM) に付属しています。このユーザーガイドは、評価基板のハードウェアのセットアップ手順、GUI のインストール、使用方法について説明しています。