JAJUA24 October 2025
DRV81646EVM の部品表を示します。他の評価基板には、前述の「ハードウェア設計ファイル」に類似の BOM があります。
記号 | 数量 | 値 | 説明 | PackageReference | 部品番号 | メーカー |
|---|---|---|---|---|---|---|
!PCB1 | 1 | プリント基板 | MD114-001 | 任意 | ||
C1 | 1 | 1µF | 1µF ±10% 50V セラミックコンデンサ X7R 0603 (1608 メートル法) | 0603 | 8.85012E+11 | ウルトエレクトロニクス |
C2 | 1 | 10nF | 10000pF ±10% 25V セラミックコンデンサ X7R 0603 (1608 メートル法) | 0603 | 8.85012E+11 | ウルトエレクトロニクス |
C3 | 1 | 470nF | WCAP-CSGP 積層セラミックチップコンデンサ、汎用、サイズ 0603、X7R Class II、470nF、25VDC | 0603 | 885012206075R | Wurth Elektronik |
C4 | 1 | 0.1uF | コンデンサ、セラミック、0.1µF、50V、±10%、X7R、0603 | 0603 | 8.85012E+11 | Wurth Elektronik |
C5 | 1 | 10uF | CAP、CERM、10µF、25V、±10%、X5R、0603 | 0603 | GRM188R61E106KA73D | MuRata |
C6、C7 | 2 | 22pF | 22pF ±5% 50V セラミックコンデンサ C0G、NP0 0402 (1005 メートル法) | 0402 | 8.85012E+11 | ウルトエレクトロニクス |
C8、C12、C17、C20、C24、C25、C28 | 7 | 0.1uF | コンデンサ、セラミック、0.1µF、6.3V、±10%、X7R、0402 | 0402 | GRM155R70J104KA01D | MuRata |
C9、C10、C11、C15、C18 | 5 | 0.01uF | コンデンサ、セラミック、0.01uF、25V、±10%、X7R、0402 | 0402 | GRM155R71E103KA01D | MuRata |
C13 | 1 | 1uF | コンデンサ、セラミック、1uF、16V、±10%、X7R、0603 | 0603 | 8.85012E+11 | Wurth Elektronik |
C14 | 1 | 10uF | CAP、CERM、10µF、16 V、±20%、X5R、0805 | 0805 | 8.85012E+11 | Wurth Elektronik |
C16、C23 | 2 | 12pF | CAP、CERM、12pF、50V、±5%、C0G/NP0、0402 | 0402 | GRM1555C1H120JA01D | MuRata |
C19、C26、C29 | 3 | 1uF | コンデンサ、セラミック、1uF、25V、±10%、X5R、0402 | 0402 | C1005X5R1E105K050BC | TDK |
C21 | 1 | 0.01uF | コンデンサ、セラミック、0.01µF、50V、±10%、X7R、0603 | 0603 | 8.85012E+11 | Wurth Elektronik |
C22 | 1 | 100nF | 0.1µF±10% 50V セラミック コンデンサ X7R 0603 (1608 メートル法) | 0603 | 8.85012E+11 | Wurth |
C27 | 1 | 2.2uF | CAP、CERM、2.2uF、10 V、±10%、X5R、0603 | 0603 | C0603C225K8PACTU | Kemet |
C30 | 1 | WCAP-CSGP 積層セラミックチップコンデンサ、汎用、サイズ 0603、X7R、2.2µF、10VDC | 8.85012E+11 | Wurth Elektronik | ||
C31、C33、C35、C37 | 4 | 0.1uF | コンデンサ、セラミック、0.1µF、16V、±10%、X7R、0603 | 0603 | 8.85012E+11 | Wurth Elektronik |
C32、C34、C36、C38 | 4 | 0.1uF | コンデンサ、セラミック、0.1µF、6.3V、±20%、X5R、0402 | 0402 | 8.85012E+11 | Wurth Elektronik |
C39 | 1 | WCAP-ATUL アルミ電解コンデンサ、ラジアル、THT、D10 x H12.5mm、47µF、100V | 8.60041E+11 | Wurth Elektronik | ||
C40、C41、C46 | 3 | 1µF | 1µF ±10% 100V セラミックコンデンサ X7R 1210 (3225 メートル法) | 1210 | 8.85012E+11 | ウルトエレクトロニクス |
C42、C48 | 2 | 0.01uF | コンデンサ、セラミック、0.01µF、100V、±10%、X7R、0603 | 0603 | 8.85012E+11 | Wurth Elektronik |
C43 | 1 | WCAP-ATUL アルミ電解コンデンサ、ラジアル、THT、D10 x H20mm、82µF、100V | 直径 10mm x 高さ 20mm | 8.60041E+11 | Wurth Elektronik | |
C44、C49 | 2 | 100nF | 0.1µF±10% 100V セラミック コンデンサ X7R 0603 (1608 メートル法) | 0603 | 8.85012E+11 | ウルトエレクトロニクス |
C45 | 1 | 1000pF | コンデンサ、セラミック、1000pF、100V、±10%、X7R、0603 | 0603 | 06031C102KAT2A | AVX |
C47 | 1 | 22nF | WCAP-CSGP 積層セラミックチップコンデンサ、汎用、サイズ 0805、X7R、22nF、100VDC | 0805 | 8.85012E+11 | Wurth Elektronik |
C50 | 1 | 1nF | WCAP-CSGP 積層セラミックチップコンデンサ、汎用、サイズ 0603、X7R、1nF、100VDC | 0603 | 8.85012E+11 | Wurth Elektronik |
C51 | 1 | 2.2uF | WCAP-CSST 積層セラミックチップコンデンサ、ソフトターミネーション、サイズ 1210、X7R Class II、2.2µF、100VDC | 1210 | 8.85382E+11 | Wurth Elektronik |
C52 | 1 | 1uF | コンデンサ、セラミック、1uF、100V、±10%、X7S、0805 | 0805 | C2012X7S2A105K125AB | TDK |
D1、D2、D3、D13、D14、D15、D16、D18 | 8 | 緑 | LED、緑、SMD | LED_0603 | 150060VS75000 | Wurth Elektronik |
D4 | 1 | 赤 | LED、赤、SMD | 赤 LED、1.6x0.8x0.8mm | LTST-C190KRKT | Lite-On |
D5 | 1 | 緑 | LED、緑、SMD | 1.6x0.8x0.8mm | LTST-C190GKT | Lite-On |
D6 | 1 | 赤 | LED、赤、SMD | LED_0603 | 150060RS75000 | Wurth Elektronik |
D7 | 1 | 33V | ダイオード、TVS、Bi、33V、SMC | SMC | SMCJ33CA | Bourns |
D17 | 1 | ダイオードツェナー、4.7V、550MW、SOD323F | BZX84J-B4V7、115 | |||
FID1、FID2、FID3 | 3 | フィデューシャル マーク。購入または取り付け不要。 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
IC1 | 1 | 500mA、可変、低静止電流、低ノイズ、高 PSRR、単一出力 LDO レギュレータ、DRB0008A (VSON-8) | DRB0008A | TPS73533DRBT | テキサス・インスツルメンツ | |
IC2 | 1 | 高速データ インターフェイス向け 4 チャネル ESD 保護アレイ、DRY0006A (USON-6) | DRY0006A | TPD4E004DRYR | テキサス・インスツルメンツ | |
IC3 | 1 | 高精度マイクロパワーシャント電圧リファレンス、精度 0.5%、2.5V、15ppm/°C、15mA、-40 ~ 85°C、5 ピン SC70 (DCK)、緑 (RoHS & Sb/Br なし) | DCK0005A | LM4040C25IDCKR | テキサス・インスツルメンツ | |
J1、J2、J3、J4、J5 | 5 | 基板 0.200" (5.08mm) スルーホールに平衡な基板端子ブロックに 2 本のポジションワイヤ | HHR2 | 6.91237E+11 | ウルトエレクトロニクス | |
J6 | 1 | THT 垂直ピンヘッダ WR-PHD、ピッチ 2.54mm、デュアルロー、12 ピン | HDR12 | 61301221121 | ウルトエレクトロニクス | |
J7、J8 | 2 | ヘッダ、2.54mm、2x1、金、TH | ヘッダ、2.54mm、2x1、TH | 61300211121 | Wurth Elektronik | |
J9、J11 | 2 | コネクタヘッダスルーホール 14 ポジション 0.100" (2.54mm) | HDR14 | 61301421121 | ウルトエレクトロニクス | |
J10 | 1 | コネクタヘッダスルーホール 16 ポジション 0.100" (2.54mm) | HDR16 | 61301621121 | Wurth | |
L1 | 1 | 1uH | インダクタ、シールド付きドラムコア、フェライト、1μH、24A、0.0012Ω、SMD | 12.1x9.5x11.4mm | 7443320100 | Wurth Elektronik |
L3 | 1 | 600Ω | フェライトビーズ、600Ω @ 100MHz、0.5A、0603 | 0603 | 742863160 | Wurth Elektronik |
MP1、MP2、MP3、MP4 | 4 | バンパー円筒形、ドーム径 0.720 インチ (18.30mm) ポリウレタン ブラック | BUMPER_CYLI | RBS-37BK | Essentra コンポーネント | |
Q2 | 1 | 汎用トランジスタ、NPN シリコン、3 ピン SOT-23、鉛フリー、テープアンドリール | SOT-23-3-318-08 | BC846BLT1G | On Semiconductor | |
Q4 | 1 | 80V | MOSFET、N-CH、80V、100A、DNK0008A (VSON-CLIP-8) | DNK0008A | CSD19502Q5B | テキサス・インスツルメンツ |
R1、R2、R3、R34、R77、R78、R79、R80 | 8 | 330 | RES、 330、5%、0.1W、0603 | 0603 | RC0603JR-07330RL | Yageo |
R4 | 1 | 20k | RES、20k、5%、0.5W、1210 | 1210 | RC1210JR-0720KL | Yageo |
R5 | 1 | 1.0k | RES、1.0k、5%、0.1W、0603 | 0603 | RC0603JR-071KL | Yageo |
R6、R7 | 2 | 0 | RES、0、5%、0.1 W、0603 | 0603 | RC0603JR-070RL | Yageo |
R8、R32 | 2 | 47k | RES、47k、5%、0.063W、AEC-Q200 グレード 0、0402 | 0402 | CRCW040247K0JNED | Vishay-Dale |
R9 | 1 | 100k | RES、100 k、5%、0.1 W、AEC-Q200 グレード 0、0603 | 0603 | ERJ-3GEYJ104V | Panasonic |
R10 | 1 | 249k | RES、249 k、1%、0.1 W、0603 | 0603 | RC0603FR-07249KL | Yageo |
R11 | 1 | 44.2k | RES、44.2 k、1%、0.1 W、0603 | 0603 | RC0603FR-0744K2L | Yageo |
R12 | 1 | 14.0k | RES、14.0 k、1%、0.1 W、0603 | 0603 | RC0603FR-0714KL | Yageo |
R13、R23 | 2 | 5.1k | RES、5.1 k、5%、0.1 W、0603 | 0603 | RC0603JR-075K1L | Yageo |
R14、R25、R26 | 3 | 10k | RES、10 k、5%、0.063 W、AEC-Q200 グレード 0、0402 | 0402 | CRCW040210K0JNED | Vishay-Dale |
R15、R24 | 2 | 100 | RES、0、5%、0.063W、AEC-Q200 グレード 100、0402 | 0402 | CRCW0402100RJNED | Vishay-Dale |
R16 | 1 | 4.87k | RES、4.87 k、1%、0.063 W、AEC-Q200 グレード 0、0402 | 0402 | CRCW04024K87FKED | Vishay-Dale |
R17 | 1 | 3.30k | RES、3.30 k、1%、0.1 W、AEC-Q200 グレード 0、0402 | 0402 | ERJ-2RKF3301X | Panasonic |
R18、R19、R20、R21、R28 | 5 | 1.0k | RES、1.0 k、5%、0.063 W、AEC-Q200 グレード 0、0402 | 0402 | CRCW04021K00JNED | Vishay-Dale |
R22 | 1 | 51 | RES、0、5%、0.063W、AEC-Q200 グレード 51、0402 | 0402 | CRCW040251R0JNED | Vishay-Dale |
R27、R31 | 2 | 470 | RES、0、5%、0.063W、AEC-Q200 グレード 470、0402 | 0402 | CRCW0402470RJNED | Vishay-Dale |
R29 | 1 | 330k | RES、330 k、1%、0.0625 W、0402 | 0402 | RC0402FR-07330KL | Yageo America |
R30 | 1 | 220k | RES、220 k、1%、0.0625 W、0402 | 0402 | RC0402FR-07220KL | Yageo America |
R33 | 1 | 4.99k | RES、4.99k、1%、0.1W、0603 | 0603 | RC0603FR-074K99L | Yageo |
R35、R38、R40、R42、R44 | 5 | 10k | RES、10k、5%、0.1W、0603 | 0603 | RC0603JR-0710KL | Yageo |
R45、R53、R74 | 3 | 10.0k | RES、10.0k、1%、0.1W、0603 | 0603 | RC0603FR-0710KL | Yageo |
R46、R56 | 2 | 60.4k | RES、60.4 k、1%、0.1 W、0603 | 0603 | RC0603FR-0760K4L | Yageo |
R47、R58 | 2 | 120k | RES、120 k、1%、0.1 W、0603 | 0603 | RC0603FR-07120KL | Yageo |
R48 | 1 | 180k | RES、180 k、1%、0.1 W、0603 | 0603 | RC0603FR-07180KL | Yageo |
R49、R59 | 2 | 240k | RES、240 k、1%、0.1 W、0603 | 0603 | RC0603FR-07240KL | Yageo |
R52 | 1 | 0 | RES、0、0.75W、AEC-Q200 グレード 0、1206 | 1206 | CRCW12060000Z0EAHP | Vishay-Dale |
R54 | 1 | 30.0k | RES、30.0k、1%、0.1W、0603 | 0603 | RC0603FR-0730KL | Yageo |
R55 | 1 | 40.2k | RES、40.2 k、1%、0.1 W、0603 | 0603 | RC0603FR-0740K2L | Yageo |
R57 | 1 | 80.6k | RES、80.6 k、1%、0.1 W、0603 | 0603 | RC0603FR-0780K6L | Yageo |
R60、R61、R65、R66、R68、R69、R71、R72 | 8 | 0 | RES、0、5%、0.1W、AEC-Q200 グレード 0、0603 | 0603 | ERJ-3GEY0R00V | Panasonic |
R62、R67、R70、R73 | 4 | 10m | 10mΩ ±1% 0.5W、1/2W チップ抵抗 0805 (2012 メートル法) 電流センス厚膜 | 0805 | 5.80061E+11 | ウルトエレクトロニクス |
R63、R64 | 2 | 200 | RES、 200、1%、0.1W、0603 | 0603 | RC0603FR-07200RL | Yageo |
R81 | 1 | 47k | 47kΩ ±1% 0.125W、1/8W チップ抵抗 0402 (1005 メートル法) 車載 AEC-Q200 厚膜 | 0402 | RCC040247K0FKED | Vishay Dale |
R82 | 1 | 470 | RES、 470、1%、0.1W、0603 | 0603 | RC0603FR-07470RL | Yageo |
S1 | 1 | タクティル スイッチ SPST—NO トップ作動表面実装 | SMT_SW_6MM2_6MM2 | 4.30481E+11 | ウルトエレクトロニクス | |
SH1、SH2 | 2 | 1mm 非絶縁短絡プラグ、10.16mm 間隔、TH | 短絡プラグ、10.16mm 間隔、TH | D3082-05 | Harwin | |
SH-J1、SH-J2、SH-J3、SH-J4、SH-J5、SH-J6、SH-J7、SH-J8、SH-J9、SH-J10、SH-J11、SH-J12、SH-J14、SH-J15、SH-J16、SH-J17、SH-J18、SH-J19、SH-J20 | 19 | シャント、2.54mm、金、黒 | シャント、2.54mm、黒 | 60900213421 | Wurth Elektronik | |
TP8、TP24、TP27、TP28、TP29 | 5 | テスト ポイント、ミニチュア、白色、TH | 白色ミニチュアテストポイント | 5002 | Keystone Electronics | |
TP9、TP11、TP12、TP13、TP14、TP15、TP17、TP18、TP19、TP22 | 10 | テスト ポイント、多目的、白色、TH | 白色多目的テスト ポイント | 5012 | Keystone Electronics | |
TP10 | 1 | テストポイント、ミニチュア、オレンジ、TH | オレンジの多目的テストポイント | 5013 | Keystone | |
TP16、TP21、TP23、TP31、TP32 | 5 | テスト ポイント、多目的、赤色、TH | 赤色多目的テスト ポイント | 5010 | Keystone Electronics | |
TP25、TP33 | 2 | テスト ポイント、多目的、黒色、TH | 黒色多目的テスト ポイント | 5011 | Keystone Electronics、Keystone | |
U1 | 1 | CAN-FD インターフェイス LQFP64 搭載、ミックスドシグナルマイコン | LQFP64 | MSPM0G3507SPM | テキサス・インスツルメンツ | |
U2 | 1 | 5V 高精度サージ保護クランプ、DRV0006A (WSON-6) | DRV0006A | TVS0500DRVR | テキサス・インスツルメンツ | |
U3 | 1 | DRV81646PWP | HTSSOP20 | DRV81646PWP | テキサス・インスツルメンツ | |
U4 | 1 | LM74700D-Q1 | SOIC8 | LM74700D-Q1 | テキサス・インスツルメンツ | |
U5、U6、U7、U8 | 4 | 双方向、高精度ローサイド/ハイサイド電圧出力、電流センスアンプ、DRL0006A (SOT-5X3-6) | DRL0006A | INA185A2IDRLR | テキサス・インスツルメンツ | |
USB1 | 1 | コネクタ USB 2.0 Type C ホリゾンタル SMT | CONN_USB | 6.29722E+11 | ウルトエレクトロニクス | |
XDS1 | 1 | MSP432E401YTPDT、PDT0128A (TQFP-128) | PDT0128A | MSP432E401YTPDTR | テキサス・インスツルメンツ | |
Y2 | 1 | クリスタル、16MHz、8pF、SMD | 3.2x0.75x2.5mm | NX3225GA-16.000M-STD-CRG-1 | NDK | |
C53、C54、C55、C56 | 0 | WCAP-CSGP 積層セラミックチップコンデンサ、汎用、サイズ 0805、X7R、22nF、100VDC | Wurth Elektronik | |||
D8 | 0 | 70V | ダイオード、TVS、Bi、70 V、SMB | SMB | SMBJ70CA-13-F | Diodes Inc. |
D9、D10、D11、D12 | 0 | 33V | ダイオード、TVS、Bi、33 V、SMB | SMB | SMBJ33CA-13-F | Diodes Inc. |
J12、J13 | 0 | ヘッダ、2.54mm、4x1、金、TH | ヘッダ、2.54mm、4x1、TH | 61300411121 | Wurth Elektronik | |
R36、R37、R39、R41、R43 | 0 | 10k | RES、10k、5%、0.1W、0603 | 0603 | RC0603JR-0710KL | Yageo |
R50、R51 | 0 | 0 | RES、0、0.75W、AEC-Q200 グレード 0、1206 | 1206 | CRCW12060000Z0EAHP | Vishay-Dale |
Y1 | 0 | クリスタル 40MHz±10ppm (Tol) ±20ppm (安定性) 12pF FUND 40Ω、4 ピン Mini-CSMD T/R | TSX-3225 | X1E0000210179 | セイコーエプソン |