図 3-1に、EVM スイッチの回路図を示します。
- BOM では、FB1、C2、C3 はオプションです。FB1 は 0Ω の 0201 抵抗に置き換えることができます。TRF3302 の DC 動作には十分です。
- 評価基板には、DC ブロッキングと RF 信号結合のために入力コンデンサ C12 が搭載されており、L1 インダクタはデフォルトで 1300 ~ 1630MHz (L1 バンド) をサポートするように調整されています。
- 評価基板キットには、L1 の代わりに 3 つの L1 = 11nH インダクタが付属しており、これらを使用して TRF3302 を最適化し、図 3-2に示すように 1165 ~ 1320MHz (L2 / L5 バンド) をサポートします。
- 1165 ~ 1630MHz (すべての GPS / GNSS バンド) にわたる性能を最適化するには、C6、C12、L1、L2 をそれぞれ 3.6pF、12pF、7.8nH、2.8nH に交換してください (図 3-3を参照)。ゲイン平坦性を実現し、出力一致わずかに向上させるためには、R2 をコンデンサ値 4.7pF に置き換え、C5 をインダクタ値 8.5nH に置き換える必要があります。