JAJUA46 October   2025 TRF3302

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   特長
  4.   4
  5. 1評価基板の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
  6. 2ハードウェア
  7. 3ハードウェア設計ファイル
    1. 3.1 回路図
    2. 3.2 PCB のレイアウト
      1. 3.2.1 PCB の積層と材質
    3. 3.3 部品表 (BOM)
  8. 4追加情報
    1.     商標

説明

TRF3302EVM 評価基板は、低ノイズアンプである TRF3302 を迅速に評価できるように設計されています。この評価基板は、デフォルトで 1300MHz ~ 1630MHz (L1 バンド) 動作に調整されていますが、インダクタを 1 つ変更するだけで、評価基板を 1165MHz ~ 1320MHz (L2 / L5 バンド) に最適化できます。4 つの部品を変更するだけで、評価基板は 1165MHz ~ 1630MHz (すべての GPS / GNSS バンド) をカバーする広帯域で同時に動作できます。