JAJUA46 October 2025 TRF3302
| 記号 | 数量 | 値 | 説明 | パッケージ記号 | 部品番号 | メーカー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| !PCB | 1 | プリント基板 | AMPS228 | 任意 | ||
| C1 | 1 | 1000pF | CAP、CERM、1000pF、25V、+/-10%、X7R、0201 | 0201 | GRM033R71E102KA01D | MuRata (村田製作所) |
| C2 | 1 | 1uF | CAP、CERM、1uF、25V、+/-10%、X7R、AEC-Q200 グレード1、0603 | 0603 | GCM188R71E105KA64D | MuRata (村田製作所) |
| C3 | 1 | 0.01uF | コンデンサ、セラミック、0.01µF、25V、±10%、X7R、0201 | 0201 | GRM033R71E103KE14D | MuRata (村田製作所) |
| C4 | 1 | 100pF | CAP、CERM、100pF、25V、+/-10%、X7R、0201 | 0201 | GRM033R71E101KA01D | MuRata (村田製作所) |
| C12 | 1 | 10pF | コンデンサ、セラミック、10pF、50V、± 5%、C0G/NP0、0402 | 0402 | GJM1555C1H100JB01 | MuRata (村田製作所) |
| FB1 | 1 | フェライトビーズ、0201、120Ω @ 100MHz、25%、0.23Ω、450mA | 0201 | BLM03AX121SN1D | Murata (村田製作所) | |
| J1 | 1 | ヘッダ、2.54mm、2x1、錫、TH | ヘッダ、2.54mm、2x1、TH | TSW-102-23T-S | Samtec | |
| J2 | 1 | ヘッダ、2.54mm、3×1、錫、TH | ヘッダ、2.54mm、3×1、錫、TH | 22284030 | Molex | |
| L1 | 1 | 8.2nH | 8.2nH シールドなし巻線インダクタ 1.6A 70mΩ 最大 0402 (1005 メトリック) | 0402 | 0402DC-8N2XGRW | Coilcraft |
| R1、R3 | 2 | 0 | RES、 0、5%、0.05W、0201 | 0201 | CRCW02010000Z0ED | Vishay-Dale |
| R2 | 1 | 0 | RES、 0、5%、0.063W、0402 | 0402 | CRCW04020000Z0ED | Vishay-Dale |
| RF_IN (ANT)、RF_OUT | 2 | コネクタ、エンド ローンチ SMA、50ohm、SMT | SMA エンド ローンチ | 142-0701-851 | Cinch の接続 | |
| U1 | 1 | TRF3302 | WSON-FCRLF-6 | TRF3302VBLR | テキサス・インスツルメンツ | |
| C5、C6 | 0 | 20pF | コンデンサ、セラミック、20pF、50V、± 5%、C0G/NP0、0402 | 0402 | C0402C200J5GACTU | Kemet |
| C8 | 0 | 1nF | 汎用チップ マルチレイヤ セラミック コンデンサ、0201、1000pF、C0G、30ppm/°C、5%、25V | 0201 | GRM0335C1E102JA01D | Murata (村田製作所) |
| L2 | 0 | 7.2nH | チップ インダクタ 7.2nH、1500mA、0.055Ω | 0402 | 0402HP-6N8XGLW | Coilcraft |