JAJUA46 October   2025 TRF3302

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   特長
  4.   4
  5. 1評価基板の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
  6. 2ハードウェア
  7. 3ハードウェア設計ファイル
    1. 3.1 回路図
    2. 3.2 PCB のレイアウト
      1. 3.2.1 PCB の積層と材質
    3. 3.3 部品表 (BOM)
  8. 4追加情報
    1.     商標

ハードウェア

このセクションでは、評価基板の一般的な使用方法を説明します。

  1. パワーアップの手順:
    1. DC 電源の電流制限を 50mA に設定します。
    2. DC 電源の電圧を 1.8V ~ 3.3V に設定します。
    3. 電源がオフになっていることを確認してください。
    4. 電源ケーブルを評価基板の J1 コネクタに接続します。
      1. DC 電源からの正の電源レールは、J1 のピン 1 に接続します。
      2. DC 出力電源のグランドは、J1 のピン 2 に接続します。
    5. J2 のピン 2 とピン 3 の間にジャンパを接続して、TRF3302 を有効にます。
    6. そして DC 電源をオンにします。
      1. 電源から供給される供給電流 (ICC) は約 4 ~ 5mA です。
    7. 供給電流が 1mA 未満の場合は、J2 のジャンパーがピン 1 とピン 2 の間に接続されていることでデバイスが無効になっていないことを確認してください。
  2. パワーダウンの手順:
    1. DC 電源をオフにします。

一般的なシングルトーンテス設定図の説明については、図 2-1をご覧ください。電源バイパスコンデンサなど、一部の部品は、分かりやすくするために省略されています。

TRF3302EVM ゲインと出力 P1dB を目的とした TRF3302EVM 向けシングルトーン設定図 2-1 ゲインと出力 P1dB を目的とした TRF3302EVM 向けシングルトーン設定
  1. シングルトーン測定の推奨設定事項:
    1. RF 信号発生器の信号を評価基板の RF_IN (ANT) SMA コネクタに接続します。また、スペクトラムアナライザまたは RF パワーメーターを評価基板の RF_OUT SMA コネクタに接続します。
    2. 評価基板をテストするには、使用する RF 信号発生器が最大 1.6GHz の信号周波数をサポートしている必要があります。
    3. TRF3302 への最大入力電力は、RF_IN (ANT) SMA コネクタのリファレンスプレーンで 10dBm です。
    4. デバイスのゲイン、NF、および直線性性能を正確に測定するには、RF 同軸ケーブルの挿入損失を適切に評価し、考慮する必要があります。