JAJUA62
November 2025
TPS62A0569A
1
説明
設計を開始
特長
アプリケーション
6
1
評価基板の概要
1.1
はじめに
1.2
キットの内容
1.3
仕様
1.4
製品情報
2
ハードウェア
2.1
構成
2.1.1
コネクタの説明
2.1.2
ハードウェア設定
2.2
変更点
2.2.1
入力と出力の各コンデンサ
2.2.2
フィードフォワード コンデンサ
3
ハードウェア設計ファイル
3.1
回路図
3.2
PCB のレイアウト
3.3
部品表 (BOM)
4
追加情報
4.1
商標
5
関連資料
特長
入力電圧範囲:0.5V ~ 5.5V
可変出力電圧範囲:0.6V ~ V
IN
100% モード動作
静止電流:23µA (最大値)
フィードバック精度:1% (0°C~125°C)
スイッチング周波数:2.4MHz (PWM)
強制 PWM モード