JAJUA62 November 2025
表 3-1 に、この評価基板の部品表を示します。
| 参照の記号 | 値 | 説明 | サイズ | 部品番号 | メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 47µF | コンデンサ、タンタル、6.3V、±20% | 3528-21 | T520B476M006ATE025 | Kemet |
| C3 | 4.7µF | コンデンサ、セラミック、10V、X7R、±20% | 0805 | GRM21BR71A475KE51L | Murata (村田製作所) |
| C4 | 120pF | コンデンサ、セラミック、50V、C0G/NP0、±5% | 0603 | GRM1885C1H121JA01D | Murata (村田製作所) |
| C5 | 22µF | コンデンサ、セラミック、10V、X7R、±20% | 0805 | GRM21BZ71A226ME15L | Murata (村田製作所) |
| L1 | 1µH | モールド パワー インダクタ、シールド付き、20%、7.9A、21.3mΩ DCR | 3MM2_3MM5 | XGL3515-102MEC | Coilcraft |
| R1 | 200k | 抵抗、チップ、0.1W、1% | 0603 | RC0603FR-07200KL | Yageo |
| R2 | 100k | 抵抗、チップ、0.1W、1% | 0603 | RC0603FR-07100KL | Yageo |
| R3 | 10 | 抵抗、チップ、0.05W、5% | 0402 | CH0402-10RJFPT | Vishay |
| R4 | 499k | 抵抗、チップ、0.1W、1% | 0603 | RC0603FR-07499KL | Yageo |
| R5 | 4.7M | 抵抗、チップ、0.1W、1% | 0603 | RC0603FR-074M7L | Yageo |
| U1 | TPS62A0569A | IC、5.5V、2A 降圧コンバータ | SOT563 | TPS62A0569ADRLR | TI |