JAJUA62 November   2025 TPS62A0569A

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   設計を開始
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1評価基板の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
  8. 2ハードウェア
    1. 2.1 構成
      1. 2.1.1 コネクタの説明
      2. 2.1.2 ハードウェア設定
    2. 2.2 変更点
      1. 2.2.1 入力と出力の各コンデンサ
      2. 2.2.2 フィードフォワード コンデンサ
  9. 3ハードウェア設計ファイル
    1. 3.1 回路図
    2. 3.2 PCB のレイアウト
    3. 3.3 部品表 (BOM)
  10. 4追加情報
    1. 4.1 商標
  11. 5関連資料

コネクタの説明

J1、ピン 1 および 2 – VIN評価基板の入力電源からの正の入力電圧接続
J1、ピン 3 および 4 – S+/S–入力電圧センス接続。このポイントの入力電圧を測定します
J1、ピン 5 および 6 – GND評価基板の入力電源からの入力リターン接続
J2、ピン 1 および 2 – VOUT正の出力電圧接続
J2、ピン 3 および 4 – S+/S–出力電圧センス接続。このポイントで出力電圧を測定します
J2、ピン 5 および 6 – GND出力リターン接続
J3 – PG/GNDこのヘッダーのピン 1 に PG 出力が現れ、ピン 2 に便利なグラウンドが配置されています。
J4 – SW/GNDこのヘッダーのピン 1 に SW 出力が現れ、ピン 2 に便利なグラウンドが配置されています。
J5 – ボード測定安定性を確保するためのボード測定用コネクタ
J6 – VOUT/GND出力コンデンサ付近での出力電圧測定
JP1 - ENEN ピン ジャンパ。ON と EN の間に付属のジャンパを配置すると、IC をオンにします。OFF と EN の間にジャンパを配置すると、IC がオフになります。
JP2 – PG プルアップ電圧PG ピン プルアップ電圧ジャンパ。JP2 ピン 2 に供給されたジャンパを VOUT に配置して、PG ピンのプルアップ抵抗を出力電圧に接続するか、VIN に接続して、PG ピンのプルアップ抵抗を入力電圧に接続します。また、ジャンパを取り外し、ピン 2 に別の電圧を供給することで、PG ピンを異なるレベルにプルアップできます。この外部印加電圧は 5.5V 未満である必要があります。