JAJUA62 November 2025
この評価基板の PCB は、この IC の可変電圧バージョンに対応するよう設計されています。評価基板上では、フィードバック ピンに接続された 抵抗デバイダ分岐を調整することで、目的の出力電圧を設定できます。他の入力コンデンサおよび出力コンデンサを追加することもできます。TPS62A0569A は FPWM で動作します。FPWM モードでのデバイスのスイッチング周波数は 2.4MHz です。