JAJUA64A April 2021 – November 2025
ADC354xEVM には、LVCMOS 出力インターフェイスを備えたこのファミリのデバイスをカバーする 2 種類のバリアントがあります。それぞれは ADC3543EVM、および ADC3544EVM です。
以下は、これらの各 EVM バリアントで評価可能なデバイスの一覧です。
| ADC3543EVM | |||
|---|---|---|---|
| デバイス | チャネル数 | 分解能 | 最大サンプルレート |
| ADC3543 | 1 | 14 | 65MHz |
| ADC3542 | 1 | 14 | 25MHz |
| ADC3541 | 1 | 14 | 10MHz |
| ADC3544EVM | |||
|---|---|---|---|
| デバイス | チャネル数 | 分解能 | 最大サンプルレート |
| ADC3544 | 1 | 14 | 125MHz |