JAJUA64A April   2021  – November 2025

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   設計を開始
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1評価基板の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 製品情報
  8. 2ハードウェア
    1. 2.1 必要なハードウェア
    2. 2.2 ハードウェア設定
  9. 3ソフトウェア
    1. 3.1 必要なソフトウェア
    2. 3.2 ソフトウェアの設定
  10. 4セットアップ手順
    1. 4.1 ADC3543EVM のセットアップ
    2. 4.2 ADC3544EVM のセットアップ
  11. 5ハードウェア設計ファイル
  12. 6追加情報
    1. 6.1 商標
  13. 7参考資料

はじめに

ADC354xEVM は、テキサス インスツルメンツ製のアナログ-デジタル コンバータ (ADC) ファミリである ADC36xx のシングル チャネル バリアントの評価に使用される評価ボードです。ADC36xx は、シリアル LVCMOS インターフェイスを使用してデジタル データを出力します。ADC36xx は、内部デシメーション フィルタを用いた「オーバーサンプリング+デシメーション」モードで動作させることで、ダイナミックレンジを向上させることができます。

EVM はデフォルトで、AC 結合トランス (バラン) 入力を介してサンプリング クロックおよびアナログ入力の外部信号を受け取るように構成されています。このトランスはシングルエンドから差動への変換を行い、低ノイズかつ低歪のパッシブ入力を提供します。

このユーザー ガイドでは、ADC354x 評価モジュール (EVM) の特性、動作、および使用方法について説明します。さらに、ソフトウェアおよびハードウェアのセットアップと構成方法についても解説します。