JAJUA71 November 2025
表 1-2 に、評価基板の各セクションの絶対最大熱条件の定義を示します。メインのセクションはコントローラ セクションとセンサ ブレークアウト セクションの 2 つです。これらの限界値は、極端な温度でデバイスの性能を評価する際に考慮する必要があります。設定条件がコントローラの絶対最大温度仕様を超える場合には、センサ ブレークアウト セクションを取り外して、センサのみ (マイコンを含まない) をそれらの温度で評価する必要があります。
| 基板セクション | 条件 | 温度範囲 |
|---|---|---|
| コントローラ ボード | 自由気流での推奨動作温度、TA | –40°C ~ 85°C |
| 絶対最大接合部温度、TJ | 95°C | |
| TMP4719 ブレークアウト セクション | 自由気流での推奨動作温度、TA | –40°C ~ 125°C |