JAJUA71 November   2025

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   設計を開始
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1評価基板の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
  8. 2ハードウェア
    1. 2.1 概要
    2. 2.2 ミシン目と接続性
    3. 2.3 ステータス LED とサブレギュレータ
    4. 2.4 電源
    5. 2.5 プログラミング ヘッダー
    6. 2.6 BSL ボタン
  9. 3ソフトウェア
    1. 3.1 ソフトウェア ダウンロード
      1. 3.1.1 dev.ti.com のライブ ソフトウェア
      2. 3.1.2 オフライン ソフトウェア
        1. 3.1.2.1 dev.ti.com からダウンロードする
    2. 3.2 ホーム タブ
    3. 3.3 「Information」 (情報) タブ
    4. 3.4 「Data」 (データ) タブ
    5. 3.5 「Registers」 (レジスタ) タブ
    6. 3.6 担保タブ
  10. 4ハードウェア設計ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 PCB のレイアウト
    3. 4.3 部品表
  11. 5追加情報
    1. 5.1 商標

部品表

説明 記号 部品番号 数量 製造元 パッケージ リファレンス
プリント基板 !PCB1 SENS134 1 任意
コンデンサ、セラミック、2.2uF、16V、±10%、X5R、0402 C1、C8 GRM155R61C225KE11D 2 MuRata 0402 2.2uF
コンデンサ、セラミック、10uF、10V、±20%、X5R、0603 C2、C10 C1608X5R1A106M080AC 2 TDK 0603 10uF
CAP、CERM、10pF、16V、±10%、C0G、0402 C3、C4 C0402C100K4GACTU 2 Kemet 0402 10pF
CAP、CERM、0.1uF、10V、±10%、X5R、0402 C5、C16、C17、C18 LMK105BJ104KV-F 4 Taiyo Yuden 0402 0.1uF
コンデンサ、セラミック、0.1uF、16V、±10%、X7R、0402 C9 ATC530L104KT16T 1 AT セラミック 0402 0.1uF
コンデンサ、セラミック、0.47uF、6.3V、±10%、X7R、0402 C11、C12、C13 JMK105B7474KVHF 3 Taiyo Yuden 0402 0.47uF
CAP、CERM、2200pF、50V、±5%、X7R、0402 C15 CL05B222JB5NNNC 1 Samsung Electro-Mechanics 0402 2200pF
ダイオード、ツェナー、6.2V、300mW、SOD-523 D1、D3 BZT52C6V2T-7 2 Diodes Inc. SOD-523 6.2V
LED、緑、SMD D2、D6 SML-LX0603GW-TR 2 Lumex LED、緑、0603
LED、黄、SMD D4 150060YS75000 1 Wurth Elektronik LED_0603
LED、スーパー レッド、SMD D5 150060SS75000 1 Wurth Elektronik LED_0603 スーパー レッド
コネクタ、プラグ、USB タイプ A、R/A、トップ マウント SMT J1 48037-1000 1 Molex USB 直角を入力します
フェライト ビーズ、220Ω@100MHz、0.45A、0402 L1 BLM15AG221SN1D 1 MuRata 0402 220ohm
トランジスタ、NPN、40V、0.2A、SOT-523 Q1 MMBT3904T-7F 1 Diodes Inc. SOT-523 40V
バイポーラ (BJT) トランジスタ PNP 40V 200mA 250MHz 150mW 表面実装型 SOT-523 Q2 MMBT3906T-7F 1 ダイオード SOT523 -40V
RES、560ohm、0402 R2 RC0402JR-07560RL 1 Yageo / Phycomp 0402 560ohm
RES、0、5%、0.1W、AEC-Q200 グレード 22、0402 R3、R4 ERJ-2GEJ220X 2 Panasonic 0402 22
RES、1.00M、1%、0.063W、AEC-Q200 グレード 0、0402 R5 RMCF0402FT1M00 1 Stackpole Electronics Inc 0402 1.00Meg
RES、1.50k、1%、0.063W、AEC-Q200 グレード 0、0402 R6 RMCF0402FT1K50 1 Stackpole Electronics Inc 0402 1.50k
RES、0、5%、0.1W、AEC-Q200 グレード 47、0402 R7 ERJ-2GEJ470X 1 Panasonic 0402 47
RES、4.70k、1%、0.1W、0402 R8、R9 ERJ-2RKF4701X 2 Panasonic 0402 4.70k
RES、0、1%、0.1W、AEC-Q200 グレード 110、0402 R12 ERJ-2RKF1100X 1 Panasonic 0402 110
RES、1.0k、5%、0.1W、0603 R13、R14 RC0603JR-071KL 2 Yageo 0603 1.0k
RES、10.5k、1%、0.063W、0402 R16、R17 RC0402FR-0710K5L 2 Yageo America 0402 10.5k
チップ抵抗、0Ω、0.125W、–55 ~ 125℃、0805 (2012 メートル法)、RoHS、テープ アンド リール R18、R21 CRG0805ZR 2 TE の接続 0805 0ohm
RES、1.0k、5%、0.1W、AEC-Q200 グレード 0、0402 R19 ERJ-2GEJ102X 1 Panasonic 0402 1.0k
RES、33.0k、1%、0.063W、0402 R20 RC0402FR-0733KL 1 Yageo America 0402 33.0k
スイッチ、SPST-NO、オフ モメンタリ、0.05A、12VDC、SMD SW1 PTS820J20M SMTR LFS 1 C&K 部品 3.9x2.9mm
スライド スイッチ、2 ポジション、SPDT、ラッチ式、0.1A、6VDC、半田付け端子、表面実装型 - ストレート SW2 CJS-1200A 1 Nidec Copal SMT_SW_5MM4_2MM5
テスト ポイント、黒、スルーホール、RoHS、バルク TP1 5011 1 Keystone 5011
テスト ポイント、赤、スルー ホール、RoHS、バルク TP2 5010 1 Keystone 5010
高精度 3 チャネル (リモート 2、ローカル 1) 1.2V ロジック互換温度センサ (直列抵抗、η 係数、自動ベータ補償) U1 TMP4719DGSR 1 テキサス・インスツルメンツ VSSOP10
高速データ インターフェイス向け 4 チャネル ESD 保護アレイ、DRY0006A (USON-6) U2 TPD4E004DRYR 1 テキサス・インスツルメンツ DRY0006A
ローパワー デュアル インバータ ゲート、DSF0006A、大型 T&R U4 SN74AUP2G04DSFR 1 テキサス・インスツルメンツ DSF0006A
シングル出力 LDO、200mA、固定 3.3V 出力、2 ~ 5.5V 入力、低 IQ 付き、5 ピン SC70 (DCK)、–40 ~ 125℃、グリーン (RoHS 準拠、Sb/Br フリー) U5、U7 TLV70033DCKR 2 テキサス・インスツルメンツ DCK0005A
16 ビット、超低消費電力マイコン、128KB フラッシュ、8KB RAM、USB、12 ビット ADC、2 USCI、32 ビット ハードウェア乗算器、RGC0064B (VQFN-64) U6 MSP430F5528IRGCR 1 テキサス・インスツルメンツ RGC0064B
クリスタル、24MHz、SMD Y1 XRCGB24M000F2P00R0 1 MuRata 2x1.6mm
コンデンサ 1nF、50V ±5% 0805 (2012 メートル法) 厚さ 1.45mm SMD C14、C21 CC0805JRX7R9BB102 0 Yageo 0805 1nF
ヘッダ、100mil、3x1、金、TH J2 TSW-103-07G-S 0 Samtec 3x1 ヘッダー