JAJUA73A December 2024 – November 2025
xWRL6844EVM の基板は、オンボード温度を測定するための温度センサ、xWRL6844 デバイスの 3.3V、1.8V、1.2V デジタル、1.2VRF 電源レールの電流を測定するための電流センサ、およびボード ID を保存するための EEPROM を搭載しています。これらは、I2C バスを介して TPS65036501 と xWRL6844 に接続されています。この他に、ヘッダー J1 も実装されており、I2C バスと簡単に接続できます。I2C アドレスについては、xWRL6844EVM の回路図を参照してください。
図 3-27 I2C コネクタ