JAJUA73A December 2024 – November 2025
FTDI インターフェイス:マイクロ USB コネクタ J10 を使用して、xWL6844 デバイスの UART-A、SPI、I2C、RS232/UART-B、SOP、リセット信号にアクセスできます
図 3-13 FTDI USB (J10)XDS インターフェイス:マイクロ USB コネクタ J5 により、xWL6844 デバイスの I2C、JTAG、UART_A、RS232/UART-B 信号にアクセスできます。これは、バイナリをオンボード シリアル フラッシュにフラッシュ書き込みし、OOB (Out-of-Box、すぐに使用できる) デモを実行するために使用される UART インターフェイスです。
図 3-14 XDS USB (J5)