JAJUA73A December 2024 – November 2025
図 3-31 に、DCA1000EVM を使用した未加工データ キャプチャのセットアップを示します。未加工の ADC データ キャプチャの詳細については、Tirex ページの次のパスにある DCA1000 mmWave Studio xWRL6844 セクションを参照してください (ミリ波レーダー センサー/組み込みソフトウェア/レーダー ツールボックス/ハードウェア ドキュメント/DCA1000 Perdevice/DCA1000 mmWave Studio xWRL6844)。
図 3-31 未加工データ キャプチャ用の AWRL6844EVM図 3-32 に、未加工データ キャプチャのために従う必要のある DCA スイッチの設定を示します。
図 3-32 DCA1000 スイッチの設定