JAJUA73A December   2024  – November 2025

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   はじめに
  4.   特長
  5. 1xWRL6844EVM 改訂履歴
  6. 2評価基板の概要
    1. 2.1 はじめに
    2. 2.2 主な特長
    3. 2.3 キットの内容
    4. 2.4 仕様
    5. 2.5 製品情報
  7. 3ハードウェア
    1. 3.1  xWRL6844EVM アンテナ
      1. 3.1.1 PCB 材料
        1. 3.1.1.1 トランスミッタおよびレシーバの仮想アレイ
        2. 3.1.1.2 xWRL6844 デバイス + アンテナの組み合わせの位相概要
    2. 3.2  評価基板マルチプレクサのブロック図
    3. 3.3  スイッチの設定
    4. 3.4  押しボタン スイッチ
    5. 3.5  LED
    6. 3.6  DC 入力ジャック
    7. 3.7  USB コネクタ
    8. 3.8  DCA1000 HD コネクタ
    9. 3.9  LaunchPad 接続用の BoosterPack コネクタ
    10. 3.10 CAN-FD_B コネクタ
    11. 3.11 CAN-FD_A コネクタ
    12. 3.12 LIN-PHY コネクタ
    13. 3.13 I2C の接続
      1. 3.13.1 EEPROM
    14. 3.14 XDS110 インターフェイス
    15. 3.15 FTDI インターフェイス
    16. 3.16 DCA1000EVM モード
    17. 3.17 PCB の保管と取り扱いに関する推奨事項:
      1. 3.17.1 PCB の保管と取り扱いに関する推奨事項
      2. 3.17.2 より高い電力が要求されるアプリケーション
  8. 4ソフトウェア、開発ツール、サンプル コードが含まれています
    1. 4.1 低消費電力モードの実装
  9. 5ハードウェア設計ファイル
    1. 5.1 回路図、PCB レイアウト、部品表 (BOM)
    2. 5.2 評価基板設計データベース
    3. 5.3 ハードウェア設計のチェックリスト
  10. 6追加情報
    1. 6.1 商標
  11. 7参考資料
    1. 7.1 TI E2E エンジニア コミュニティ
  12. 8改訂履歴

仕様

AWRL6844EVM IWRL6844EVM 機能ブロック図図 2-1 機能ブロック図

図 2-1 に、xWRL6844EVM の機能ブロック図を示します。この評価基板には、TI のミリ波レーダー システムに必要なすべての重要な部品が含まれています。PMIC、SFLASH、SOP 構成、電源用フィルタ、ミリ波レーダー センサ、USB/UART コンバータ、DCA1000 とのインターフェイス用の 60 ピン Samtec コネクタ。xWRL6844EVM には、TI の LaunchPad ボードに接続できる Launch-pad Booster-pack コネクタを取り付けるための機能があります。