JAJY131A January   2023  – March 2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   概要
  4.   イーサネット
  5.   FPD-Link テクノロジー
  6.   CAN バス
  7.   PCIe テクノロジー
  8.   まとめ
  9.   関連資料

概要

このペーパーでは、4 つの車載通信プロトコルと、それらがどのように共存して車両の安全性と自律性を向上させるかについて説明しています。

1 イーサネット
イーサネットを使用すると、車両全体で高速データ転送が可能になります
2 FPD-Link テクノロジー
フラット・パネル・ディスプレイ (FPD)-Link は、カメラ入力からのデータを、リアルタイムの非圧縮データで効率化します。
3 CAN バス
コントローラ・エリア・ネットワーク (CAN) は、さまざまな電子制御ユニット (ECU) からのデータを優先順位付けします。
4 PCIe テクノロジー
PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) は、高帯域幅で超低レイテンシの性能要件を満たします。