JAJZ026B April 2024 – February 2025 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
BOR: 2.45V ~ 3.0V の VDDIO は、複数の XRSn パルスを生成する可能性があります
0, A
VDDIO 電源電圧が 2.45V ~ 3.0V のとき、BOR は XRSn のアサートおよびディアサートを繰り返すことがあります。XRSn ピンをシステム内の他のデバイスのリセットとして直接使用しないことを推奨します。
F28P55x BOR は、これらの XRSn パルスが発生した場合でも、デバイスを既知のリセット状態に内部で保持するのに有効です。デバイスはアプリケーション コードやブートローダに分岐せず、VDDIO 電源が 3.0V を上回るまで、他のすべてのピンはリセット状態に保持されます。