JAJZ026B April   2024  – February 2025 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1

 

  1.   1
  2.   TMS320F28003x Real-Time MCUs Silicon Errata シリコン リビジョン 0
  3. 1使用上の注意およびアドバイザリ マトリックス
    1. 1.1 使用上の注意マトリックス
    2. 1.2 アドバイザリ マトリックス
  4. 2命名法、パッケージのマーキングとリビジョンの識別
    1. 2.1 デバイスおよび開発ツールの命名規則
    2. 2.2 サポート対象デバイス
    3. 2.3 パッケージの記号表記およびリビジョンの識別
  5. 3シリコン リビジョン A の使用上の注意とアドバイザリ
    1. 3.1 シリコン リビジョン A の使用上の注記
      1. 3.1.1 PIE:双方向 PIEACK 書き込みと手動 CPU 割り込みマスク クリア後のスプリアス ネスト割り込み
      2. 3.1.2 ネストされた割り込みを使用する場合は注意
      3. 3.1.3 セキュリティ:プライマリ防御層はチップの境界を保護します。これは、JTAGLOCK およびフラッシュからのゼロ ピン ブート機能を有効化することから始まります
    2. 3.2 シリコン リビジョン A のアドバイザリ
      1.      アドバイザリ
      2.      アドバイザリ
      3.      アドバイザリ
      4.      アドバイザリ
      5.      アドバイザリ
      6. 3.2.1 アドバイザリ
      7.      アドバイザリ
      8. 3.2.2 アドバイザリ
      9.      アドバイザリ
      10. 3.2.3 アドバイザリ
      11.      アドバイザリ
      12.      アドバイザリ
      13. 3.2.4 アドバイザリ
      14.      アドバイザリ
      15.      アドバイザリ
      16.      アドバイザリ
      17.      アドバイザリ
      18.      アドバイザリ
  6. 4シリコン リビジョン 0 の使用上の注意とアドバイザリ
    1. 4.1 シリコン リビジョン 0 の使用上の注記
    2. 4.2 シリコン リビジョン 0 のアドバイザリ
      1.      アドバイザリ
      2.      アドバイザリ
      3.      アドバイザリ
      4.      アドバイザリ
      5. 4.2.1 アドバイザリ
  7. 5ドキュメントのサポート
  8. 6商標
  9. 7改訂履歴

アドバイザリ

eQEP:インデックス中の方向変更時に位置カウンタが正しくリセットされません

影響を受けるリビジョン

0, A

詳細

PCRM = 0 構成を使用しているときに、インデックス入力がアクティブのときに方向変更が発生すると、位置カウンタ(QPOSCNT)が誤ってリセットされ、カウンタ値の予期しない変化が発生する可能性があります。その結果、 位置カウンタの期待値から最大 ±4 カウントが変化し、予期しないそれ以降のエラー フラグ設定が発生する可能性があります。

PCRM = 0 構成を使用しているとき、[つまり、インデックス イベント時の位置カウンタ リセット(QEPCTL[PCRM] = 00)]、順方向移動中にインデックス イベントが発生した場合、位置カウンタは次の eQEP クロックで 0 にリセットされます。リバース移動中にインデックス イベントが発生すると、次の eQEP クロックの QPOSMAX レジスタの値に位置カウンタがリセットされます。eQEP ペリフェラルは、QEPSTS レジスタの最初のインデックス マーカー(QEPSTS[FIMF])と最初のインデックス イベント マーカー(QEPSTS[FIDF])の発生を記録します。また、インデックス イベントのリセット操作に同じ相対直交遷移が使用されるように、最初のインデックス マーカーの直交エッジを記憶します。

インデックス パルスがアクティブの間に方向変更が発生した場合、モジュールは引き続き相対的な直交遷移を探して、位置カウンタのリセットを実行します。これにより、位置カウンタ値が予期せず変化します。

同時に方向を変更せずに次のインデックス イベントが発生すると、カウンタが正しくリセットされ、期待どおりに動作します。

回避方法

インデックスがアクティブなときに方向が変更される可能性があり、結果として位置カウンタ値が変更されるとアプリケーションに影響を与える可能性がある場合は、PCRM=0 構成を使用しないでください。

アプリケーションに応じて位置カウンタのリセットを実行するその他のオプション(インデックス イベント初期化(IEI)など)には、この問題はありません。