JAJZ026B April 2024 – February 2025 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
図 2-1、図 2-2、図 2-3、図 2-4、図 2-5、図 2-6、図 2-7、および図 2-8 に、パッケージ マーキングを示します。表 2-1 に、シリコンのリビジョン コードを示します。
| シリコンのリビジョン コード | シリコンのリビジョン | REVID(1) アドレス:0x5D00C | 備考(2) |
|---|---|---|---|
| 空白 | 0 | 0x0000 0001 | このシリコン リビジョンはTMXとして供給されます。 |
| A | A | 0x0000 0002 | このシリコン リビジョンはTMSとして供給されます。 |