JAJZ026B April 2024 – February 2025 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
MCD:PLL が有効 (PLLCLKEN = 1) のとき、クロック消失検出を無効化
0, A
PLL には、入力 OSCCLK が存在しない場合でも低速の PLLRAWCLK 出力を提供するリンプ モード機能があります。独立して、Missing Clock Detect (MCD) 回路は、OSCCLK 入力の欠落が検出されると、システム クロック ソースを強制的に INTOSC1 に切り替えます。これらのシステム クロック ソースを切り替える MCD マルチプレクサは、両方のクロック ソース (PLLRAWCLK と INTOSC1) がアクティブな場合、グリッチがないことが保証されません。まれに、クロックの欠落障害イベント中に予期しないデバイス動作が発生する可能性があります。
システムで PLL が使用されている場合 (PLLCLKEN = 1)、MCDCR.MCLKOFF = 1 を書き込んで MCD を無効にします。
デュアル クロック コンパレータ (DCC) 回路は、クロック イベントの欠落により SYSCLK 周波数が目的の周波数から外れてリンプ モードに低下したかどうかを迅速に検出するように構成できます。
システムが PLL バイパス モード (PLLCLKEN = 0) で動作している場合でも、MCD 回路を使用して欠落したクロック イベントを検出し、クロック ソースを INTOSC1 に切り替えることができます。