JAJZ026B April   2024  – February 2025 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1

 

  1.   1
  2.   TMS320F28003x Real-Time MCUs Silicon Errata シリコン リビジョン 0
  3. 1使用上の注意およびアドバイザリ マトリックス
    1. 1.1 使用上の注意マトリックス
    2. 1.2 アドバイザリ マトリックス
  4. 2命名法、パッケージのマーキングとリビジョンの識別
    1. 2.1 デバイスおよび開発ツールの命名規則
    2. 2.2 サポート対象デバイス
    3. 2.3 パッケージの記号表記およびリビジョンの識別
  5. 3シリコン リビジョン A の使用上の注意とアドバイザリ
    1. 3.1 シリコン リビジョン A の使用上の注記
      1. 3.1.1 PIE:双方向 PIEACK 書き込みと手動 CPU 割り込みマスク クリア後のスプリアス ネスト割り込み
      2. 3.1.2 ネストされた割り込みを使用する場合は注意
      3. 3.1.3 セキュリティ:プライマリ防御層はチップの境界を保護します。これは、JTAGLOCK およびフラッシュからのゼロ ピン ブート機能を有効化することから始まります
    2. 3.2 シリコン リビジョン A のアドバイザリ
      1.      アドバイザリ
      2.      アドバイザリ
      3.      アドバイザリ
      4.      アドバイザリ
      5.      アドバイザリ
      6. 3.2.1 アドバイザリ
      7.      アドバイザリ
      8. 3.2.2 アドバイザリ
      9.      アドバイザリ
      10. 3.2.3 アドバイザリ
      11.      アドバイザリ
      12.      アドバイザリ
      13. 3.2.4 アドバイザリ
      14.      アドバイザリ
      15.      アドバイザリ
      16.      アドバイザリ
      17.      アドバイザリ
      18.      アドバイザリ
  6. 4シリコン リビジョン 0 の使用上の注意とアドバイザリ
    1. 4.1 シリコン リビジョン 0 の使用上の注記
    2. 4.2 シリコン リビジョン 0 のアドバイザリ
      1.      アドバイザリ
      2.      アドバイザリ
      3.      アドバイザリ
      4.      アドバイザリ
      5. 4.2.1 アドバイザリ
  7. 5ドキュメントのサポート
  8. 6商標
  9. 7改訂履歴

アドバイザリ

ePWM:ePWM グリッチは、ブランキング ウィンドウの終了時にトリップがアクティブのままの場合、発生する可能性があります

影響を受けるリビジョン

0, A

詳細

ブランキング ウィンドウは通常、システムへの誤ったトリップを引き起こす可能性のある遷移中の PWM トリップ イベントをマスクするために使用されます。ブランキング ウィンドウ サイクルの終了後、3 未満の ePWM クロックの間 ePWM トリップ イベントがアクティブのまま維持されている場合、ePWM 出力に望ましくないグリッチが発生する可能性があります。

図 3-2に、不要な EPWM 出力が発生する可能性のある時間を示します。

TMS320F28P550SJ TMS320F28P559SJ-Q1 TMS320F28P550SG 望ましくないトリップ イベントとブランキング ウィンドウの期限切れ図 3-2 望ましくないトリップ イベントとブランキング ウィンドウの期限切れ

図 3-3に、ブランキング ウィンドウが閉じる前または 3 サイクル後にトリップイベントが 1サイクル以内に終了した場合に可能性のある 2 つの ePWM 出力を示します。

TMS320F28P550SJ TMS320F28P559SJ-Q1 TMS320F28P550SG 結果として望ましくない ePWM 出力が発生する可能性があります図 3-3 結果として望ましくない ePWM 出力が発生する可能性があります

回避方法

ブランキング ウィンドウを延長または短縮して、不要なトリップ動作を回避します。