JAJZ026B April   2024  – February 2025 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1

 

  1.   1
  2.   TMS320F28003x Real-Time MCUs Silicon Errata シリコン リビジョン 0
  3. 1使用上の注意およびアドバイザリ マトリックス
    1. 1.1 使用上の注意マトリックス
    2. 1.2 アドバイザリ マトリックス
  4. 2命名法、パッケージのマーキングとリビジョンの識別
    1. 2.1 デバイスおよび開発ツールの命名規則
    2. 2.2 サポート対象デバイス
    3. 2.3 パッケージの記号表記およびリビジョンの識別
  5. 3シリコン リビジョン A の使用上の注意とアドバイザリ
    1. 3.1 シリコン リビジョン A の使用上の注記
      1. 3.1.1 PIE:双方向 PIEACK 書き込みと手動 CPU 割り込みマスク クリア後のスプリアス ネスト割り込み
      2. 3.1.2 ネストされた割り込みを使用する場合は注意
      3. 3.1.3 セキュリティ:プライマリ防御層はチップの境界を保護します。これは、JTAGLOCK およびフラッシュからのゼロ ピン ブート機能を有効化することから始まります
    2. 3.2 シリコン リビジョン A のアドバイザリ
      1.      アドバイザリ
      2.      アドバイザリ
      3.      アドバイザリ
      4.      アドバイザリ
      5.      アドバイザリ
      6. 3.2.1 アドバイザリ
      7.      アドバイザリ
      8. 3.2.2 アドバイザリ
      9.      アドバイザリ
      10. 3.2.3 アドバイザリ
      11.      アドバイザリ
      12.      アドバイザリ
      13. 3.2.4 アドバイザリ
      14.      アドバイザリ
      15.      アドバイザリ
      16.      アドバイザリ
      17.      アドバイザリ
      18.      アドバイザリ
  6. 4シリコン リビジョン 0 の使用上の注意とアドバイザリ
    1. 4.1 シリコン リビジョン 0 の使用上の注記
    2. 4.2 シリコン リビジョン 0 のアドバイザリ
      1.      アドバイザリ
      2.      アドバイザリ
      3.      アドバイザリ
      4.      アドバイザリ
      5. 4.2.1 アドバイザリ
  7. 5ドキュメントのサポート
  8. 6商標
  9. 7改訂履歴

アドバイザリ

GPIO:一部の GPIO で 20mA 駆動モードがイネーブルの場合、5V 信号を Low に駆動できません

影響を受けるリビジョン

0

詳細

GPIO 2、3、9、32 は、5V レベルの TTL 信号をサポートしており、PMBUS 通信の高速プラス モードを実現するために、選択可能な駆動能力(4mA または 20mA)も備えています。これは、アナログ サブシステム モジュールの IO_DRVSEL レジスタの DRIVESEL ビットで制御されます。GPIO ピンの電圧が VDDIO + 0.3V を上回っており、DRIVESEL ビット = 1 の場合、GPIO はピンを論理 Low に駆動できません。

回避方法

対象の GPIO の電圧レベルが VDDIO + 0.3V 以下に維持されている場合、デバイスの機能動作に影響はありません。ピンの電圧レベルが VDDIO + 0.3V を上回る場合、DRIVESEL ビットを 0 に設定し、GPIO の高い駆動強度を無効にする必要があります。このシナリオでは、ファスト プラス モードはサポートされなくなり、PMBUS の最大クロック レートは 400kHz で、ファスト モードのみをサポートしています。