JAJZ026B April 2024 – February 2025 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
MPOST:一部の初期素材ではメモリ パワーオン セルフテストが実行されません
0
MPOST (メモリ パワーオン セルフテスト) は、機能安全アプリケーションで使用して、電源投入時にデバイスのメモリをテストすることができます。この機能は、DCSM セキュリティ ツールを使用して Z1_GPREG.MPOST および Z1_DIAG.MPOST_EN ビットへ書き込むことでアクティブになります。影響を受ける素材は、Z1_GPREG2 および Z1_DIAG.MPOST_EN MPOSTビットに書き込んでも、MPOST は実行されません。
なし。MPOST は実行できません。固定素材の OTP リビジョン番号は 1 より大きくなります。OTP リビジョン番号は、表 4-1 を使用して求めることができます。
| アドレス | 8 ビット MSB | 8 ビット LSB |
|---|---|---|
| 0x0007 2232 | 0x5A | OTP のリビジョン |