JAJZ026B April 2024 – February 2025 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
ADC:ADCCLK 分周器により ADC の性能が低下
0, A
分数 SYSCLK から ADCCLK への分周器(ADCCTL2.PRESCALE フィールドで制御)を使用すると、このデバイスで ADC 性能が低下することが示されています。表 3-1 を参照してください。
| 性能が低下 | |||
|---|---|---|---|
| ビット | フィールド | 値 | 説明 |
| 3-0 | PRESCALE | 0001 | ADCCLK = SYSCLK/1.5 |
| 0003 | ADCCLK = SYSCLK/2.5 | ||
| ... | |||
| 通常の性能 | |||
| ビット | フィールド | 値 | 説明 |
| 3-0 | PRESCALE | 0000 | ADCCLK = SYSCLK/1.0 |
| 0002 | ADCCLK = SYSCLK/2.0 | ||
| ... | |||
偶数 PRESCALE クロック分周器の値を使用します。偶数 PRESCALE 値では、整数クロック分周器が発生し、ADC の性能には影響しません。