JAJZ032D July 2023 – November 2025 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1
I2C モジュール
機能
SCL が Low になり、ターゲットのウェイクアップが有効になっている場合、デバイスが無期限にクロック ストレッチを行う可能性があります。
デバイスがターゲットモードにあり、クロック ストレッチや外部によるグランド接続により SCL が Low に保たれている場合、コントローラがバスを解放しても、I2C ターゲットはクロック ストレッチを解除できない状態になることがあります。
ターゲット ウェークアップ イネーブル ビット (SWUEN) をディセーブルにします。