JAJZ039A July 2025 – October 2025 F28E120SB , F28E120SC
CMPSS:コンパレータ入力ピンに AGPIO 機能があり、ADC が入力ピンをサンプリングしている場合、CMPSS グリッチが発生する可能性があります
0
表 3-2 に、注意する必要がある特定のアナログ入力ピンの使用事例の組み合わせを示します。このテーブルに示すように、CMPSS 入力、ADC サンプリング、AGPIO の組み合わせには注意するか、回避方法を使用する必要があります。
| 特定のアナログ ピンで使用される機能 | 使用部品 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CMPSS コンパレータ入力 | あり | - | あり | - | あり |
| ADC サンプリング | あり | あり | - | あり | あり |
| AGPIO アナログ ピン タイプ | あり | あり | あり | - | - |
| AIO アナログ ピン タイプ | - | - | - | あり | あり |
| 結果 | 回避方法が必要 | 特別な分析や回避方法は不要 | |||
AGPIO アナログ ピン パスには、53Ω の追加の直列スイッチが含まれています。これにより、図 3-1 に示すように、ADC および CMPSS コンパレータと共有される低容量の絶縁型ノードが作成されます。ADC が (ADC サンプル / ホールド コンデンサに保存されている前の電圧に応じて) チャネルをサンプリングするとき、このノードに外乱が生じ、それによって最大 50ns の誤 CMPSS 事象が発生する可能性があります。下の回避方法を実装することで、この潜在的な外乱に対応できます。