JAJZ039A July   2025  – October 2025 F28E120SB , F28E120SC

 

  1.   1
  2.   TMS320F28003x Real-Time MCUs Silicon Errata シリコン リビジョン 0
  3. 1使用上の注意およびアドバイザリ マトリックス
    1. 1.1 使用上の注意マトリックス
    2. 1.2 アドバイザリ マトリックス
  4. 2命名法、パッケージのマーキングとリビジョンの識別
    1. 2.1 デバイスおよび開発ツールの命名規則
    2. 2.2 サポート対象デバイス
    3. 2.3 パッケージの記号表記およびリビジョンの識別
  5. 3シリコン リビジョン 0 の使用上の注意とアドバイザリ
    1. 3.1 シリコン リビジョン 0 の使用上の注記
      1. 3.1.1 PIE:双方向 PIEACK 書き込みと手動 CPU 割り込みマスク クリア後のスプリアス ネスト割り込み
      2. 3.1.2 繰り返しブロックでネストされた割り込みを使用する際の注意
      3. 3.1.3 セキュリティ:プライマリ防御層はチップの境界を保護します。これは、JTAGLOCK およびフラッシュからのゼロ ピン ブート機能を有効化することから始まります
    2. 3.2 シリコン リビジョン 0 のアドバイザリ
      1.      アドバイザリ
      2.      アドバイザリ
      3.      アドバイザリ
      4.      アドバイザリ
      5.      アドバイザリ
      6.      アドバイザリ
      7. 3.2.1 アドバイザリ
      8.      アドバイザリ
      9.      アドバイザリ
      10.      アドバイザリ
      11.      アドバイザリ
      12.      アドバイザリ
      13.      アドバイザリ
      14.      アドバイザリ
      15.      アドバイザリ
  6. 4ドキュメントのサポート
  7. 5商標
  8. 6改訂履歴

アドバイザリ

MCD:PLL が有効 (PLLCLKEN = 1) のとき、クロック消失検出を無効化

影響を受けるリビジョン

0

詳細

PLL には、入力 OSCCLK が存在しない場合でも低速の PLLRAWCLK 出力を提供するリンプ モード機能があります。独立して、Missing Clock Detect (MCD) 回路は、OSCCLK 入力の欠落が検出されると、システム クロック ソースを強制的に INTOSC1 に切り替えます。これらのシステム クロック ソースを切り替える MCD マルチプレクサは、両方のクロック ソース (PLLRAWCLK と INTOSC1) がアクティブな場合、グリッチがないことが保証されません。まれに、クロックの欠落障害イベント中に予期しないデバイス動作が発生する可能性があります。

回避方法

システムで PLL が使用されている場合 (PLLCLKEN = 1)、MCDCR.MCLKOFF = 1 を書き込んで MCD を無効にします。

デュアル クロック コンパレータ (DCC) 回路は、クロック イベントの欠落により SYSCLK 周波数が目的の周波数から外れてリンプ モードに低下したかどうかを迅速に検出するように構成できます。

システムが PLL バイパス モード (PLLCLKEN = 0) で動作している場合でも、MCD 回路を使用して欠落したクロック イベントを検出し、クロック ソースを INTOSC1 に切り替えることができます。