JAJZ041F April 2023 – September 2025 CC2340R5
PRODUCTION DATA
図 2-1 および 表 2-1 はパッケージの記号表記とデバイスのリビジョン コードを説明します。
デバイスのマーキングには、型番 CC2340Rxy が含まれます。このとき、x はフラッシュの量を表し、y は RAM の量を示します。####### はロットのトレース コードです。オプションとして、TI の文字の後に続く「X」は実験的なデバイスを示します。G4 は環境分類です。
デバイスのマーキングには、型番 CC2340R53 が含まれています。YM は年/月コードで、LLLL は組み立てロット コードで、S は組み立てサイト コードです。##### は、ウェハーとダイの位置情報です。オプションとして、型番の前の「X」で実験的なデバイスであることを示します。