KOKA016A november 2022 – march 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
STM32G와 MSPM0에는 1차 클록을 소싱하는 내부 오실레이터가 포함되어 있습니다. 클록들은 나눠서 다른 클록을 소싱하도록 하고 여러 주변 장치로 분산시킬 수 있습니다.
STM32G0 오실레이터 | MSPM0 오실레이터 |
---|---|
HSI16RC 16MHz |
SYSOSC(1) |
HSI48RC 48MHz |
SYSOSC |
LSI RC 32kHz |
LFOSC |
HSE OSC 4~48MHz |
HFXT |
LSE OSC 32kHz |
LFXT |
I2S_CLKIN |
HFCLK_IN(디지털 클록) |
STM32G 클록 | MSPM0 클록 |
---|---|
HSISYS |
해당 없음 |
PLLPCLK |
SYSPLLCLK1 |
PLLQCLK |
SYSPLLCLK1 |
PLLRCLK |
SYSPLLCLK0 |
해당 없음 |
SYSPLLCLK2x(1) |
SYSCLK |
BUSCLK(2) |
HCLK |
MCLK |
HCLK8 |
CPUCLK |
합니다. |
BUSCLK |
TIMPCLK |
BUSCLK |
LPTIMx_IN |
LFCLK_IN |
주변 장치 | STM32G 클록 소스 | MSPM0 클록 소스 |
---|---|---|
RTC |
LSI, LSE, HSE/32 |
LFCLK(LFOSC, LFXT) |
UART |
PCLK, LSE, HSI16, SYSCLK |
BUSCLK, MFCLK, LFCLK |
SPI |
찾아야 함 |
BUSCLK, MFCLK, LFCLK |
I2C |
PCLK, HSI16, SYSCLK |
BUSCLK, MFCLK |
ADC |
HSI16, SYSCLK, PLLPCLK |
ULPCLK, HFCLK, SYSOSC |
CAN |
PCLK, HSE, PLLQCLK |
PLLCLK1, HFCLK |
타이머 |
PCLK, TIMPCLK, PLLQCLK |
BUSCLK, MFCLK, LFCLK |
LPTIM 1/2(TIMG0/1) |
PCLK, LSI, LSE, HSI16, LPTIMX_IN |
LFCLK, ULPCLK, LFCLK_IN |
RNG |
HSI48, PLLQCLK, HSI16/8, SYSCLK |
MCLK |
각 장치 제품군의 TRM에는 클록 트리가 있어서 클록 시스템을 시각화하는 데 유용합니다. Sysconfig는 주변 장치에 대한 클록 분할 및 소싱 옵션을 지원할 수 있습니다.