KOKA016A november 2022 – march 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
LaunchPad 개발 키트는 유일한 MSPM0용 평가 모듈입니다. LaunchPad 키트는 MSPM0에서 개발을 시작하는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있어 쉽게 사용할 수 있는 EVM입니다. 여기에는 프로그래밍, 디버깅 및 EnergyTrace™ 기술을 이용한 전력 소비량 측정을 위한 온보드 디버그 프로브가 포함되어 있습니다. 또한 MSPM0 LaunchPad 키트에는 여러 회로 중 특히 온보드 버튼, LED 및 온도 센서가 포함되어 있습니다. 다양한 BoosterPack 플러그인 모듈을 지원하는 40핀 BoosterPack™ 플러그인 모듈 헤더를 사용하면 빠르고 간편하게 프로토타이핑을 수행할 수 있습니다. 무선 연결, 그래픽 디스플레이, 환경 센서 등과 같은 기능을 빠르게 추가할 수 있습니다.