KOKA016A november 2022 – march 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
디버그 서브시스템(DEBUGSS)은 SWD(Serial Wire Debug) 2선 물리적 인터페이스를 디바이스 내의 여러 디버그 기능에 인터페이스합니다. MSPM0 장치는 프로세서 실행, 장치 상태 및 전원 상태(EnergyTrace 기술 사용)의 디버깅을 지원합니다. 그림 2-3는 디버그의 연결을 보여줍니다.
MSPM0는 표준 직렬 와이어 디버그용으로 XDS110과 J-Link 디버거를 지원합니다.
텍사스 인스트루먼트 XDS110은 TI 임베디드 프로세서용으로 설계한 제품입니다. XDS110은 TI 20핀 커넥터를 통해 대상 보드에 연결(TI 14핀 및 Arm 10핀과 Arm 20핀용 복수 어댑터 사용)되고 USB2.0 고속(480Mbps)을 통해 호스트 PC에 연결됩니다. 단일 포드에서 다양한 표준(IEEE1149.1, IEEE1149.7, SWD)을 지원합니다. 모든 XDS 디버그 프로브는 ETB(Embedded Trace Buffer)가 포함되어 있는 모든 Arm 및 DSP 프로세서에서 코어(Core) 및 시스템 트레이스(System Trace)를 지원합니다. 자세한 사항은 XDS110 디버그 프로브를 참조하세요.
J-Link 디버그 프로브는 디버깅 및 플래시 프로그래밍 경험을 최적화하는 데 가장 널리 사용됩니다. 기록적인 플래시 로더의 이점을 누리세요. 최대 3MiB/s RAM의 다운로드 속도와 MCU 플래시 메모리에서 중단점을 무제한 설정할 수 있습니다. 또한 J-Link는 CortexM0+를 포함해 다양한 CPU와 아키텍처를 지원합니다. 자세한 사항은 Segger J-Link 디버그 프로브 페이지를 참조하세요.
그림 2-3에서 XDS110 프로브의 주요 기능 영역 및 MSPM0 대상 인터페이스에 대한 개략적 다이어그램을 확인할 수 있습니다.